SOSR Stand Off två hål rem för CPVC rör
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
SOSR Stand Off två hål rem för CPVC rör
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Design
- Inkluderar utsvängda kanter för att skydda rör
- Klassad för användning med CPVC sprinklerrör
- Positionerar rör 1-1/2" (38 mm) på distans från monteringsytan och eliminerar behov av träklotsar
- Kan monteras både i vertikalt och horisontellt läge på betong, stål och trä
- Uppfyller UL® 203 ”Stringent upward thrust requirement”
- UL®-listad både som hängare och rörhållare
- Uppfyller kraven i NFPA® 13 för statisk last
- Monteringsskruvar ingår
- Kan användas med mutter 3TW på baksidan på installationer på träfiberbjälkar
Specifikationer
Material
Stål
Yta
Förgalvaniserad
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
cUL VIXH7.EX5292
ULC/ORD-C203
UL VIXH.EX5292
ANSI/UL 203
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.