Produkter och lösningar för seismisk förstärkning

Lösningar för seismisk förstärkning

Vi gör det seismiskt enkelt

nVent CADDY-lösningarna för seismisk förstärkning skyddar människor, egendom och utrustning under och efter en seismisk händelse genom att säkerställa kontinuitet i verksamheten och fortsatt drift av kritisk infrastruktur och service. nVent CADDYs innovativa lösningar för seismisk förstärkning minskar den totala installationskostnaden, och den utbildning och vägledning som erbjuds för installationstekniken säkerställer att kraven i seismiska standarder och regelverk uppfylls.

nVent CADDY‑teamet gör seismisk förstärkning enkel genom att:

  • tillsammans utforma ett nyckelfärdigt, fullt projekterat och komplett förstärkningssystem som motsvarar dina behov
  • välja ut rätt produkter ur det breda sortimentet
  • erbjuda kompatibla fäst‑, infästnings‑ och stödlösningar
  • förklara installationstekniker och ge tips om hur du uppfyller de ständigt föränderliga kraven i standarder och regelverk

Från utformning och konstruktion till inspektion är vår process transparent för att säkerställa full förståelse av den färdiga staginstallationen, oavsett om den kräver lösningar för vajerstag eller fasta stag.

Våra utbud


Konstruktion

  • Optimering av design
  • Förstärkningsutföranden i stycklistan
  • Stämplade ritningar
  • Building Information Modeling (BIM) konstruerad i Revit- eller IFC-format

Produkter

  • Vajerstag och fasta stag
  • Innovativa produkter
  • Förstklassiga lösningar

Kundupplevelse

  • Snabb handläggning
  • Lokal tillgänglighet
  • Marknadsföringsstöd

Vår process


CADDY_IconSeismic1.png image

STEG 1

Skicka ritningarna via e‑post till din säljrepresentant eller fyll i vårt kontaktformulär online.

CADDY_IconSeismic2.png image

STEG 2

Få en helt utvecklad seismisk lösning som är anpassad för att uppfylla alla krav.

CADDY_IconSeismic3.png image

STEG 3

Arbeta med en av våra pålitliga distributörer för enkla beställningar och snabb leverans.

Hämta seismiska handböcker


Först i branschen: Illustrerad handbok för enklare seismiskt skydd

Oavsett om du arbetar med projektering, installation eller besiktning är det komplext att installera sprinklersystem – särskilt i områden med seismisk aktivitet. För att förenkla och påskynda processen har nVent CADDY tagit fram en serie handböcker som på ett lättillgängligt sätt sammanfattar internationella standarder och regelverk för seismiskt skydd, särskilt för sprinklersystem.

Ladda ner nu

nVent CADDY Seismic Bracing Handbooks

Ladda ner seismiska förstärkningsspecifikationer från Product MasterSpec


Masterspec

Ladda ner specifikationer för vibration, isolering och seismiska avsnitt för:

  • 210548 Vibrationskontroll och seismisk förstärkning till rör och utrustning för brandbekämpning
  • 220548 Vibrationskontroll och seismisk förstärkning för VVS‑ och rörutrustning
  • 230548 Vibrationskontroll och seismisk förstärkning för VVS
  • 260548.16 Seismisk förstärkning för elsystem
  • 270548.16 Seismisk förstärkning för kommunikationssystem

LÄS MER

Produktlösningar för seismisk förstärkning


CADDY_PH39147.png image

Fasta stag

nVent CADDY:s sortiment av innovativa produkter för fasta stag är utformat för att ge överlägsen prestanda och uppfylla de högsta kraven för seismisk last.

Läs mer
CADDY_H83219_CableTrayStrutRod2.png image

Vajerstag

nVent CADDY vajerstag är för alla MEP-komponenter inklusive brandsprinkler. Våra vajerstag har ingen begränsning för staglängden och är idealiskt när trånga eller svåråtkomliga utrymmen gör det svårt att installera system med fasta stag.

LÄS MER
CADDY_PH39145.png image

Stångförstärkningar

Fäster rör vid gängstång för stagning. Se nVent CADDY-sortimentet med stag för gängstänger här.

LÄS MER

Redo att komma igång?

Kontakta oss och berätta hur vi kan hjälpa till med dina kommande projekt inom seismisk förstärkning.

KONTAKTA OSS