PH38646.jpg image
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Universell Sway Brace

nVent CADDY Universellt svängstag är en innovativ, mångsidig lösning som ger seismiska stag för upphängda rör. Med ett unikt slitsat hålmönster för enkel påskjutningsinstallation kan installatörer eliminera risken för och besväret med lösa metallbeslag, vilket gör det till ett perfekt val för att garantera säkerhet och efterlevnad på jobbet.

Läs mer Läs mindre
  • AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
  • FM Approved, Seismic
Skriv ut den här sidan
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Material Stål
Yta Elförzinkat
UL Belastning
Delnummer Lateral Längsriktning
Sch 10/sch 40 Ledningsrör Ledningsrör Bull Moose Eddy Flow Ledningsrör Wheatland Mega-Flow Ledningsrör Youngstown Fire-Flo Sch 10/sch 40 Ledningsrör Ledningsrör Bull Moose Eddy Flow Ledningsrör Wheatland Mega-Flow Ledningsrör Youngstown Fire-Flo
CSB0100xxx 8006 N Inte tillämplig Inte tillämplig Inte tillämplig 4448 N Inte tillämplig Inte tillämplig Inte tillämplig
CSB0125xxx 8006 N 8006 N 8006 N Inte tillämplig 3025 N 3025 N 3025 N Inte tillämplig
CSB0150xxx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 4448 N 4448 N 4448 N 4448 N
CSB0200xxx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 5782 N 5782 N 5782 N 5782 N
CSB0250xxx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 5782 N 5782 N 5782 N 5782 N
CSB0300xxx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 6227 N 6227 N 6227 N 6227 N
CSB0400xxx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 7561 N 7561 N 7561 N 7561 N
CSB0500xxx 8006 N Inte tillämplig Inte tillämplig Inte tillämplig 7561 N Inte tillämplig Inte tillämplig Inte tillämplig
CSB0600xxx 8006 N Inte tillämplig 8006 N Inte tillämplig 7561 N Inte tillämplig 7561 N Inte tillämplig
CSB0800xxx 8006 N Inte tillämplig Inte tillämplig Inte tillämplig 7561 N Inte tillämplig Inte tillämplig Inte tillämplig
CSB1000xxx 8451 N Inte tillämplig Inte tillämplig Inte tillämplig 8451 N Inte tillämplig Inte tillämplig Inte tillämplig
CSB1200xxx Inte tillämplig Inte tillämplig Inte tillämplig Inte tillämplig Inte tillämplig Inte tillämplig Inte tillämplig Inte tillämplig
FM Belastning
Delnummer Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen
Lateral Längsriktning
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90° 30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
FM-godkänd ljusvägg, Sch 10/sch 40 Ledningsrör
CSB0100xxx 6620 N 9380 N 11470 N 12890 N 5730 N 5510 N 5600 N 6220 N
CSB0125xxx 6130 N 8710 N 10670 N 11960 N 5730 N 5510 N 5600 N 6220 N
CSB0150xxx 6130 N 8710 N 10670 N 11960 N 5330 N 8270 N 9690 N 10000 N
CSB0200xxx 6130 N 8710 N 10670 N 11960 N 5330 N 8090 N 9690 N 10000 N
CSB0250xxx 6400 N 9020 N 11070 N 12410 N 5870 N 8090 N 9740 N 11120 N
CSB0300xxx 6180 N 8760 N 10760 N 12050 N 5780 N 7960 N 9740 N 11120 N
CSB0400xxx 6180 N 8760 N 10760 N 12050 N 5780 N 7960 N 9740 N 11120 N
CSB0500xxx 6180 N 8760 N 10760 N 12050 N 5780 N 7960 N 9740 N 11120 N
CSB0600xxx 6490 N 9160 N 11200 N 12580 N 6270 N 8670 N 10450 N 11920 N
0,188" gods och sch 40 ledningsrör
CSB0800xxx 5910 N 8360 N 10230 N 11470 N 6220 N 8540 N 10450 N 11740 N
CSB1000xxx 5910 N 8360 N 10230 N 11470 N 6220 N 8540 N 10450 N 11740 N
CSB1200xxx 7470 N 10540 N 12940 N 14500 N 7110 N 8270 N 9960 N 11520 N

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser Video
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Compatible Products
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen