Stålflänsadapter
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Stålflänsadapter
This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto both top or bottom flange of a wide range of steel I-Beams. Its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Kan fästas på I-balkars övre eller nedre fläns eller skenfogar
- Den låga profilen passar lätt in mellan metalltaket och stålkonstruktionen
- Tumfjäderhållare möjliggör enkel positionering
- Finns tillgänglig färdigmonterad till Universal Structural Bracket, eliminerar montering på fältet
- Bultar med momentbegränsning möjliggör enkel montering och kontroll av jordskalvsäkra svängningsstag
- Uppfyller NFPA® 13 som förkvalificerad för jordskalvsäkra applikationer
- Provad enligt FM®
Specifikationer
Material
Stål
Yta
Elförzinkat
| UL Belastning | ||||
| Delnummer | Strukturinfästning | Flänstjocklek | Förstärkningsstag | Belastningsklass |
| CSBS1 | CSBU1 | 6 - 8 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N |
| 8 - 19 mm | 7561 N | |||
| CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 4893 N | |||
| CSBS2 | CSBU1 | 6 - 19 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 7561 N |
| CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 4893 N | |||
| FM Belastning | ||||||||
| Delnummer | Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen | |||||||
| Vinkelrätt mot konstruktion | Parallell med konstruktion | |||||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBS1xx | 3780 N | 7910 N | 12320 N | 12630 N | 3910 N | 6360 N | 8980 N | 10720 N |
| CSBS2xx | 5420 N | 9510 N | 11470 N | 12760 N | 4890 N | 8090 N | 9740 N | 11920 N |
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.