nVent CADDY Speed Link SLK Låsanordning, 1,5–2 mm Vajer
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY Speed Link SLK Låsanordning, 1,5–2 mm Vajer
Katalog#: SLK2R10
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Enkel justering genom tryck/dra-lossning utan verktyg
- Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil
- Kabelspridning på 90 grader möjliggör positionering av utrustningen närmare lasten
- Rör som öppnas utan nyckel hanteras enkelt med handskar påtagna
- Dubbelsidig låsmekanism möjliggör enkel höjdjustering
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Fallstudie
Katalog
Certifieringar
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.