Wire Basket Tray Double Splice Kit, Black, Electrogalvanized
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Wire Basket Tray Double Splice Kit, Black, Electrogalvanized
Katalog#: WBTDBLSPLICEBA
The nVent CADDY Wire Basket Tray Double Splice facilitates the joining of wire basket trays together. Designed for tray depths of four inches deep and greater, the Double Splice reduces the total number of splices required to secure a cable tray. Simply slide the large washer along the inside of the tray, attach the long washer from the outside and secure the connection by screwing on the nut. Contractors can depend on the Double Splice for a secure and safe solution for datacom-based applications.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Compatible Products
Design
- Easy-to-use, requiring only simple hand tools to install
- Three-piece bolt, washer and nut combination
- Ensures a stable and tight fit between tray sections
- Works with a wide range of tray sizes and configurations
Specifikationer
Produktattribut
Certifieringar
CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
English
EN 61537:2007, IEC 61537:2023, LVD 2014/35/EU
UL CYNW.E324325
English
NEMA BI 50015
UL CYNW.E324325
NEMA BI 50015
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.