nVent CADDY Speed Link Light Pack with Wedge Anchor, 1,0mm vajer, 1m
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY Speed Link Light Pack with Wedge Anchor, 1,0mm vajer, 1m
Katalog#: CLP1L2WA6
nVent CADDY Speed Link Light Pack with Wedge Anchor inkluderar en förskuren längd (1m och 2m) av 1mm ståltråd vajer som är fastnitad på ett kilfäste som är utformat för direktmontering tillsammans med en låsanordning med ultralåg profil. Det går snabbt och enkelt att montera den i betongtak som stöd för och för att fästa belysning och skyltar.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och kilankare från fischerwerke GmbH &Co. KG
- Fästs snabbt och enkelt i sprucken eller hel betong
- Inga speciella verktyg behövs
- ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
DiBt ETA-06/0175
English
ETA-06/0175
DoP, ETA-06/0175
English
ETA-06/0175


- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.