DTM-paket för konstruktion och tillverkning

DTM Engineering Manufacturing Banner
DTM-paket för konstruktion och tillverkning
Den enkla vägen till att automatisera produktion av elpaneler
TA EN PROVKÖRNING

Nyckeln till att låsa upp Industri 4.0

DTM-programvara för konstruktör och tillverkning förverkligar löftet om digitalisering. Via en uppsättning banbrytande funktioner omvandlar dessa paket din verksamhet med en viktig, enkel lösning: en ansluten konstruktionsplattform som driver med effektiva tillverkning, montering och service. Navigera utan ansträngningar mellan olika konstruktionsmoduler, dra fördel av uppdaterad information om viktiga ändringar och utnyttja kostnadsfördelarna från meningsfull automation med ett heltäckande verktyg som uppgraderar din process för konstruktion till tillverkning.

nVent_Web_Image_01_648x400.webp

DTM-Software.webp

PROFESSIONAL-PAKET

Börja accelerera din verksamhet

Dina konstruktörer kommer att uppskatta bekvämligheten med att arbeta i en bekant 2D-miljö, tillsammans med de extra fördelarna med 3D-elskåpskonstruktions. Ännu bättre är att dina ekonomiska slutresultat gynnas av de kortare produktstidslinjer som är möjliga tack vara konsekventa och tillförlitliga överlämningar mellan konstruktion och tillverkning. Förbättrade visualiseringsalternativ, anpassade rapporter, automatiska kabeldragningsalternativ anpassade till ett urval av elskåpstillämpningar – allt är en del av Professional-paketet, tillsammans med mycket mer.


Viktiga funktioner i DTM Professional-paketet:

  • Panelkonstruktion i 2D och 3D: Konstruktörer kan konstruera elpaneler enkelt i både 2D- och 3D-vyer, med ändringarna sparade samtidigt. Det möjliggör effektiv planering av form, passform och funktion tidigt i konstruktionsprocessen.
  • Smarta funktioner för elskåpstillverkning: Paketet erbjuder olika smarta funktioner för att förenkla och strömlinjeforma kompletta processer som ingår i elskåpstillverkning. Det omfattar att generera data som är nödvändigt för automatiserad tillverkning, kabeldragning och montering av lösningar.
  • Kraftfull framtagning av scheman: Programvaran underlättar avancerad framtagning av scheman, med automatiserade kabel- och enhetstaggar, intelligent signalflöde och aktiva och passiva kontroller av konstruktionsregler. Det säkerställer precision och tillförlitlighet i framtagningen av scheman.
  • Generering av anpassningsbara rapporter: Användare kan generera anpassningsbara rapporter och dokumentation med hjälp av en modern rapportredigerare. Denna funktion hjälper till med heltäckande projektdokumentation och -kommunikation.
  • Verktyg för panellayouter: Paketet omfattar lättanvända verktyg för panellayouter som är anslutna till scheman för att förenkla layout och använda automatiserad, intelligent kabeldragning. Det säkerställer exakta kabellängder och kanalfyllnadsförhållanden, vilket optimerar panelkonstruktion.

Image-DTM-Premium-Package.webp

PREMIUM-PAKET

Ta din effektivitet till nästa nivå

Premium-paketet omfattar alla fördelar från Professional-paketet och förbättrar dem med ytterligare möjligheter för förenkling och förstärkning av dina processer. Dra fördel av avancerade ritningsfunktioner som erbjuder ditt team rikligare sätt att skapa och dela konstruktioner och utnyttja dynamiska kabelhanteringsfunktioner som optimerar konstruktionen ytterligare. Rivstarta med det bästa paketet från början. Eller också kan du uppgradera till Premium-paketet när du är beredd att nå den högsta nivån av konsekvens, kvalitet och hastighet.


Ytterligare funktioner i vårt DTM-premiumpaket omfattar:

  • Avancerade ritningsfunktioner: Du kan skapa linjeritningar enkelt och säkerställa att anslutna vyer synkroniseras sömlöst med scheman och panellayouter. Denna integrering ökar tydligheten och precisionen under hela konstruktionsprocessen.
  • Automatiserat anslutningsunderhåll: Håll anslutningars kopplingsscheman aktuella utan ansträngningar, med automatiska uppdateringar som återger den senaste anslutningsinformationen över hela projektet. Det säkerställer precision och konsekventa resultat på varje stadium.
  • Förbättrad kabel- och kontaktkonstruktion: Förenkla kabel- och kontaktkonstruktion med dynamiska funktioner för att skapa och hantera kablar. Återge flera stift med en enda anslutningspunkt för kontakter, förenkla konstruktionsprocessen och optimera effektiviteten.

FunktionerDTM ProfessionalDTM Premium
Schema och panel (konstruktionssamarbete)
Realtidskontroller av konstruktionsregler online för att eliminera fel innan de inträffar✔✔
Passiva kontroller av konstruktionsregler för inspektion av konstruktionskvalitet ✔✔
Välj stiftplintar automatiskt baserat på kabelstorlek✔✔
Synkronisering av realtidsinformation mellan ritningstyper✔✔
Automatiserat val av kopplingsplintar, insatser, kontakter, typ av ändhylsor, tätningar, pluggar osv. ✔✔
Hantera projektarrangemang enligt plats eller funktion✔✔
Intelligent märkning för enheter, ledningar, kablar och andra konstruktionsobjekt✔✔
Stödjer PLC-baserade konstruktioner med intelligent I/O-hantering✔✔
Stödjer planering och tilldelning av kopplingsplintar✔✔
Stödjer konstruktionsalternativ och -variationer✔✔
Kopplingsscheman för anslutningar hänvisar automatiskt till schema- och panellayoutdata✔
Lägg till flera vyer av ett objekt ✔
FunktionerDTM ProfessionalDTM Premium
Schemakonstruktion
Automatiserad namngivning och signalhantering ✔✔
Upprätthåll signalkontinuitet och signalintegritet automatiskt✔✔
Dimensionera kablar automatiskt baserat på stiftbegränsningar✔✔
Placera avskärmningar, paket och andra kabeldetaljer automatiskt✔✔
Stödjer automatisk anslutning och upprätthåller anslutningen om komponenter flyttas✔✔
Intelligent anslutningshantering offline✔✔
Korsreferenshantering av komponenter i realtid✔✔
Säkerställ kopplingsplintars integritet✔✔
Undvik korskoppling av signaler eller kortslutningar för namngivna signaler✔✔
Uppdatera data automatiskt över hela projektet✔✔
Skapa intelligenta enlinjediagram ✔
Skapa intelligenta kopplingsscheman för anslutningar✔
Enlinjeritningar uppdateras automatiskt från och till scheman✔
Skapa kabellayoutvyer✔
Definiera dynamiska kablar i projektet✔
Återge hela kopplingen med ett enda stift ✔
Dela och slå samman kontaktstift intelligent✔
FunktionerDTM ProfessionalDTM Premium
Panellayout
2D-panellayout✔✔
3D-panellayout✔✔
Dra kablar automatiskt med tillverkningsprecision✔✔
Tillämpa utskärningar och spärrar hål för skåpändringar✔✔
Upptäck kollision i 3D medan ett objekt placeras i 2D✔✔
Dubbelriktad återgivning av 2D- och 3D-vyer✔✔
Intelligenta beräkningar av kabelrör och skenhål✔✔
Intelligent montering inuti paneler✔✔
Skapa 2D-ritningar av 3D-layouter ✔✔
Visa alla eller enstaka skåp på en ritning✔✔
Anslutna delavsnittsvyer av skåp✔✔
Definiera kabeldragningsväg med kanaler i panellayouten✔✔
Planera inbegripande och uteslutande av signaler i kabelkanaler✔✔
Identifiera kortaste bana för kabelvägar✔✔
Kollisionsdetektering i 3D som säkerställer tillverkningsmöjlighet✔✔
Automatisk kabelnumrering och enhetsmärkning ✔✔
FunktionerDTM ProfessionalDTM Premium
Biblioteks- och databashantering
Lättanvänt bibliotek för komponenter✔✔
Delat bibliotek för flera team och platser✔✔
Registrera tillverknings- och konstruktionsdata på en enda plats✔✔
MS SQL-, Oracle- eller Access-databas för delning av delar och standarder✔✔
Företagsspecifika anpassningsbara attribut och texttyper✔✔
Enkel framtagning av paneldelar med STEP eller DWG ✔✔
Lägg till 3D-detaljer i 2D-objekt✔✔
Hantering av delar som ett enda objekt med flera återgivningar för att säkerställa konsekvens✔✔
Hantera kontakter med honor och hanar✔✔
Definiera och hantera återanvändbara kretsar eller block i biblioteket ✔✔
Definiera kablar och anslutningar i biblioteket✔✔
Definiera spärrade områden och begränsningar i biblioteket✔✔
Definiera borrhål, utskärningar och andra fysiska detaljer i biblioteket✔✔
Definiera monteringsdetaljer i biblioteket✔✔
Hantera ledningar och kablar i biblioteket ✔✔
Konfigurera regler för delar för exakta kabelstorlekar och -längder✔
Automatisk kabelnumrering och enhetsmärkning ✔✔
FunktionerDTM ProfessionalDTM Premium
Import och export
Exportera som DWG✔✔
Exportera som PDF✔✔
Skapa export för Modcenter-utskärningar✔✔
Skapa export för PWA✔✔
Skapa export för andra kabelmaskiner✔✔
Skapa utvidgningsbar materialsedel på sidan✔✔
Importera STEP-modeller för att skapa paneldelar✔✔
Automatisk kabelnumrering och enhetsmärkning ✔✔
FunktionerDTM ProfessionalDTM Premium
Automation och rapportering
Öppet API för att skapa egna anpassningar✔✔
Inbyggda rapporter för att hämta relevanta data✔✔
Verktyg för framtagning av anpassade rapporter, konstruktion och bearbetning✔✔
Skapa ritningar av anslutningslayouter automatiskt✔✔
Generera ritningar från Excel-data✔✔
Starta konstruktioner via från-till-listor i Excel✔✔
Skapa utdata för automatiserade testmaskiner ✔✔
Automatisk kabelnumrering och enhetsmärkning ✔✔

Är du beredd att tala med våra experter?


Kontakta oss för att arrangera en demonstration, få svar på dina frågor och diskutera hur DTM-programvara förstärker automatiserad konstruktion och förenklar din digitala omvandlingsresa.