Paneltillverkare

Panel Shops Use Case Page on Website banner header
DTM-PROGRAMVARA FÖR PANELTILLVERKNING
Införliva effektivitet och enkelhet i varje konstruktion
PRATA MED EN EXPERT PÅ PANELTILLVERKNING

DTM-vägen sammankopplar alla aspekter av panelkonstruktion och tillverkning.
Föreställ dig effekten i hela tillverkningskedjan.

DTM-programvaran hjälper paneltillverkare att leverera kvalitetsarbete – och att göra det snabbare. Med vår uppsättning verktyg och funktioner kan dina design- och tillverkningsteam enkelt framställa både konsekventa resultat och effektivitet, med anpassningsbara schemamallar, konstruktionsskydd som förhindrar fel, tillgång till ett växande komponentbibliotek och anslutning till de viktiga maskiner som möjliggör sann automatisering av paneltillverkning.

VIKTIGA DTM-FUNKTIONER FÖR PANELTILLVERKARE

JÄMFÖR DTM-PROGRAMVARUPAKET

DTM Use Case Panel Shop Screen
Hämta uppgifter från en och samma källa medan du förflyttar dig mellan 2D- och 3D-panelvyer.
DTM Use Case Panel Shop Screen 2
Integrera kontroller och balanser via kollisionskontroller för att säkerställa kvalitet och förebygga fel.
DTM Use Case Panel Shop Screen 3
Dra-och-släpp-funktion för underkretsar gör att ofta använda kretsar kan överföras från ett jobb till nästa.

PAKET FÖR ANSLUTNA MEDARBETARE

Förverkliga den fulla potentialen hos digital tillverkning genom att lägga till funktionalitet med anslutna medarbetare.
Paketet för anslutna medarbetare förenklar kabeldragning, montering och testning på verkstadsgolvet.

Ta reda på mer

DTM Use Case Image with Graphics

RESURSER FÖR PANELTILLVERKARE

Kontakt

Redo att förenkla arbetsflödet i paneltillverkningen? Resan mot digital tillverkning börjar här.

Se specialbyggda lösningar för elsystemintegratörer och maskintillverkare.