Nya produkter
DRIVER INNOVATION
Med alla de produkter och lösningar vi erbjuder våra kunder bygger vi en mer hållbar och eldriven värld. Elektrifiering, digitalisering och hållbarhet förändrar vår värld. Ökande effekt- och datatäthet, utbyggnaden av förnybar energi, modernisering av elnäten, industriell automation och IoT-infrastruktur förändrar förutsättningarna för många viktiga branscher. Våra produkter hjälper kunderna att arbeta mer effektivt, öka säkerheten och ansluta och skydda viktiga system inom alla våra viktigaste branscher.
Vi lanserar mycket differentierade och innovativa nya produkter i alla tre våra segment. Allt detta stödjer kontinuerlig tillväxt för nVent. År 2023 lanserade vi 95 nya produkter, ett nytt rekord, och andelen av vår försäljning som kommer från nya produkter (produktvitaliteten) ökade till 22 %. När vi utvecklar nya produkter försöker vi lösa problem och skapa ett betydande mervärde för våra kunder. Våra produkter ansluter och skyddar komplexa elektriska och digitala system. För att stödja våra kunders kritiska system utvecklar vi avancerad inbyggd och ansluten teknik för både äldre produkter och nya lösningar.
Följ den här länken om du letar efter elektriska anslutningar [nVent CADDY, ERICO, ERIFLEX och LENTON] specifika produkter. Nedan hittar du de senaste produkterna från hela vårt företag.

nVent HOFFMANS sidomonterade globala luftkonditionering för inomhusbruk
nVent HOFFMANS sidomonterade globala luftkonditionering ger en kylprestanda på 2 000 BTU/tim, ger en 30% ökning av energieffektiviteten och har banbrytande funktioner, som en ny styrenhet, för att ge mer exakt kylning för alla inomhus- eller utomhusmiljöer.
[För närvarande tillgänglig i Nordamerika]

nVent SCHROFF Easy Swap LFT
Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) är utformad för att ge högpresterande vätskekylning i standard 3U Eurocard-miljöer – utan att kompromissa med modulariteten. Den är byggd för ingenjörer som arbetar med elektronik med hög densitet och ger exakt termisk kontroll där tvångsluften når sina gränser.
[Tillgängligt i hela världen]

nVent SCHROFF Easy Swap LFT
The Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) is designed to bring high-performance liquid cooling into standard 3U Eurocard environments—without compromising modularity. Built for engineers working with high-density electronics, it delivers precise thermal control where forced air reaches its limits.
[Worldwide available]

nVent CADDYCALC seismic bracing räknemaskin
Den här nya versionen av digital designkalkylator ger transparent, handberäkningsliknande tydlighet med 3D-visualisering och automatiserad dokumentation för dina seismiska förstärkningsbehov. (Autentisering krävs)
[Finns för närvarande endast i USA]

nVent-KASSETT, enarmad kabeltryckklämma
nVent CADDY enarmad kabeltryckklämma är en hållbar, lågprofilerad metallklämma som möjliggör enhandsinstallation, fördubbling av kapaciteten per fästpunkt och minskning av delar och installationstid.
[För närvarande tillgänglig i Europa, Mellanöstern och Afrika]