Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
Smart DCDU

nVent lanceert slimme DC-distributie-eenheid voor het voeden en beschermen van de volgende generatie telecommunicatie-infrastructuur

Verbeterde bewaking, cyberbeveiliging en compact ontwerp maken betrouwbare stroomdistributie mogelijk voor 5G, EDGE computing en buitennetwerkimplementaties

nVent Electric plc (NYSE: nVent), wereldleider op het gebied van oplossingen voor elektrische verbindingen en beveiliging, kondigde vandaag de lancering aan van de nVent SCHROFF Smart DC Distribution Unit (Smart DCDU), een intelligente DC-stroomverdeeloplossing van de volgende generatie, ontworpen voor moderne telecommunicatienetwerken, edge datacenters en bedrijfskritische infrastructuur.

Nu 5G- en toekomstige 6G-netwerken worden uitgebreid en steeds dichter bij de rand komen te staan, worden netwerkoperators en systeemintegrators geconfronteerd met toenemende druk om een betere, veilige en efficiënte DC-stroomdistributie te leveren, vaak in externe of buitenomgevingen. Traditionele oplossingen hebben geen inzicht, flexibiliteit en proactieve diagnostiek, waardoor het risico op netwerkdowntime en kostbare serviceonderbrekingen toeneemt.

Intelligente DC-stroomverdeling voor moderne netwerken

De nVent SCHROFF Smart DCDU pakt deze uitdagingen aan met geavanceerde bewaking, beheer op afstand en een ontwerp dat gericht is op cyberbeveiliging, waardoor klanten de uptime en prestaties in gedistribueerde netwerkomgevingen kunnen handhaven.

Met realtime bewaking en factureringsmetingen op circuitniveau krijgen operators direct inzicht in spanningsveranderingen, de status van de stroomonderbreker en de systeemprestaties, waardoor proactief kan worden ingegrepen voordat er storingen optreden.

De belangrijkste mogelijkheden zijn:

  • Bewaking op afstand van stroomonderbrekers en stroomverbruik
  • Realtime waarschuwingen om downtime en stroomstoringen te voorkomen
  • Dubbele voedingen om storingen op één punt te voorkomen
  • Bewaking op factuurniveau voor nauwkeurige stroomregistratie

Proactieve bewaking en beheer op afstand

De Smart DCDU is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van zowel netwerkoperators als systeemintegrators en biedt flexibel lokaal en extern beheer via TCP/IP-connectiviteit, waardoor naadloze integratie in bestaande netwerkbeheersystemen mogelijk wordt.

Operators profiteren van:

  • IP-gebaseerde toegang voor gecentraliseerd beheer
  • Proactieve waarschuwingen voor trips en anomalieën van onderbrekers
  • Verbeterd inzicht op gedistribueerde sites

Systeemintegrators beschikken over een betrouwbare, kant-en-klare oplossing die de implementatie vereenvoudigt en de operationele complexiteit vermindert.

Ingebouwde cyberbeveiliging en naleving van industrienormen

Ter ondersteuning van kritieke infrastructuur is de Smart DCDU ontworpen met geavanceerde cyberbeveiligingsfuncties, waaronder veilige firmware-updates en voortdurende naleving van wereldwijde standaarden zoals UL 2900-1, IEC 62368, CE, RoHS en REACH.

Deze mogelijkheden helpen klanten te voldoen aan strenge wettelijke vereisten en zorgen tegelijkertijd voor productbeveiliging en -ondersteuning op de lange termijn. Dit is een van de belangrijkste aandachtspunten voor telecomproviders die grootschalige netwerken implementeren.

Compact, modulair ontwerp voor eenvoudige implementatie

De Smart DCDU heeft een compact oppervlak van 3U, waardoor hij ideaal is voor het ombouwen van installaties in bestaande telecomkasten zonder dat er een nieuw ontwerp nodig is. De modulaire architectuur en hot-swappable vermogenschakelaars vereenvoudigen het onderhoud en maken schaalbaarheid mogelijk naarmate de netwerkbehoeften toenemen.

Extra voordelen van het nieuwe ontwerp zijn:

  • Touch-safe inplugbare connectoren voor snellere installatie
  • Configuraties van flexibele vermogenschakelaars
  • Evenwichtige verdeling van de belasting over circuits en fasen
  • Duurzaamheid voor buiten en zware omgevingsomstandigheden

Een complete Telecom Power and Enclosure-oplossing

In tegenstelling tot concurrenten die zelfstandige componenten aanbieden, levert nVent een volledig geïntegreerde oplossing voor de telecominfrastructuur. Met zijn gevestigde portfolio van behuizingen, koelsystemen en accessoires stelt nVent klanten in staat om de implementatie te stroomlijnen door samen te werken met één vertrouwde leverancier.

Deze aanpak vermindert de complexiteit, verbetert de compatibiliteit van het systeem en versnelt de implementatietijd, vooral omdat netwerken schaalbaar zijn om edge computing, mobiele sites en gegevensoverdracht met hoge dichtheid te ondersteunen.

Ondersteuning van de toekomst van Edge Power

"Met de voortdurende uitbreiding van kritieke netwerken en de toegenomen afhankelijkheid van hernieuwbare energie voor de stroomvoorziening van deze netwerken van mobiele locaties, is betrouwbare en intelligente DC-stroomdistributie belangrijker dan ooit," aldus Anthony Palmer, Global business development manager. "De nVent SCHROFF Smart DCDU geeft operators de zichtbaarheid, controle en beveiliging die ze nodig hebben om downtime te voorkomen en hun infrastructuur vol vertrouwen te schalen."

Beschikbaarheid

De nVent SCHROFF Smart DCDU is nu verkrijgbaar. Ga voor meer informatie over de slimme DC-distributie-eenheid van nVent en hoe deze de bewaking van het telecomvermogen, het beheer op afstand en de betrouwbaarheid van het netwerk kan verbeteren naar: Slimme DCDU | nVent SCHROFF