Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
Computer on Module Nano System

Maak kennis met het nieuwe COM Nano-systeem

nVent SCHROFF heeft nu het nieuwe, veel kleinere COM Nano-systeem ontwikkeld op basis van het concept van het COM Carrier-systeem, bestaande uit een modulaire COM Carrier en een COM Express Type 6-module. Met een randlengte van 140 mm × 115 mm × 45 mm is dit een krachtige miniatuurcomputer met alle gangbare pc-interfaces.

De mechanische behuizing is ontworpen voor verschillende IP-niveaus en kan worden aangepast aan verschillende toepassingsvereisten. Het COM Nano-systeem bestaat uit een gefreesde binnenbehuizing, die ook fungeert als de thermische interface voor de processor en andere thermische hotspots. Een geïntegreerde EMC/IP-pakking zorgt voor beschermingsklasse IP53 en biedt bescherming tegen stof en vreemde deeltjes, contact en vallend sproeiwater tot 60 graden ten opzichte van verticaal. Een afzonderlijk u-profiel bedekt de binnenbehuizing, wat bescherming tegen het binnendringen van warmte biedt. De beschikbare pc-interfaces – 2× Gigabit Ethernet, 3× USB en een DisplayPort – zijn verzonken in de onderkant van de behuizing. Aan de voorkant van de behuizing bevindt zich een klein bedieningspaneel met een drukknop en een display om de bedrijfsstatus en de activiteit van de vaste schijf aan te geven.


Om snelle aanpassing van de processorprestaties mogelijk te maken, is het COM Nano-systeem uitgerust met modules uit de Congatec TC370-serie, die beschikken over de achtste generatie Intel processors (serie i3, i5, i7). Deze modules werken als mobiele processors met vier kernen vanaf Core i5 en resulteren in superieure prestaties, vooral voor multi-core toepassingen. Andere kenmerken zijn tot 64 GB RAM-geheugen, een m.2 NVMe SSD aangesloten via PCIe en een externe 12 V-voedingseenheid.

Het COM Nano-systeem is verkrijgbaar in drie configuraties om te voldoen aan de koelingsvereisten voor een groot aantal toepassingen. In de eerste configuratie wordt de warmte passief afgevoerd door een geïntegreerd koellichaam. In de tweede configuratie ondersteunt een radiale ventilator in de behuizing de thermische overdracht via het koellichaam door de lucht te laten circuleren. De derde configuratie biedt de beste thermische prestaties omdat een radiale ventilator de elektronische componenten koelt die geen geleidingsgekoelde thermische pad hebben. Het heeft ook een koellichaam. Voor configuraties met ventilatoren zorgt het ontwerp voor IP-bescherming, omdat de negatieve V-vorm van de koelribben naar beneden wijst en voorkomt dat er water in de ventilator en de binnenkant van de behuizing kan binnendringen.

Met dit nieuwe COM Nano-systeem heeft nVent SCHROFF een manier laten zien om een klein en krachtig COM-carrier-systeem te ontwerpen. Dit standaardsysteem wordt ook gebruikt als basis voor aangepaste configuraties.