Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
DESY XFEL

nVent SCHROFF-oplossingen helpen DESY-wetenschappers bij het uitvoeren van baanbrekend onderzoek

Honderden wetenschappers van Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), een van de grootste deeltjesversnellerscentra, doen baanbrekend werk met nieuwe technologieën die de mensheid helpen bij het beantwoorden van dringende vragen over chemie, natuurkunde en geneeskunde. Eerdere projecten waarbij DESY betrokken was, hebben geleid tot diverse resultaten, zoals het in kaart brengen van het influenzavirus, het verlengen van de levensduur van gloeilampdraden en de ontdekking van gammastraling afkomstig van een kosmische gaswolk.

Een van de grootste en belangrijkste projecten van DESY is de Europese X-Ray Free-Electron Laser Facility, de Europese XFEL. De Europese XFEL is een deeltjesversneller die 's werelds sterkste en helderste röntgenstraling genereert. Binnen een tunnel van 3,4 kilometer versnelt een systeem van magneten en vacuüm elektronen tot bijna de snelheid van het licht om intense laserflitsen van röntgenstralen te produceren. Met deze flitsen kunnen beelden worden gemaakt van atoomprocessen die in een fractie van een seconde plaatsvinden. De faciliteit is relatief nieuw, maar wetenschappers op het gebied van geneeskunde, chemie, natuurkunde, materiaalwetenschap, nanotechnologie, elektrische energietechnologie en elektronica gebruiken de machine al.

Een gezamenlijke inspanning

In samenwerking met verschillende groepen onderzoekers en technici van meerdere internationale organisaties ontwikkelden DESY en het technische team van nVent SCHROFF de specificaties voor een nieuwe standaard: MicroTCA.4. MTCA.4 biedt de prestaties en betrouwbaarheid die nodig zijn voor nauwkeurige machines zoals de Europese XFEL.

Uiterste precisie

Het systeem van computers en elektronica die de versneller laten draaien, moet met maximale efficiëntie en met een nauwkeurige timing werken, gezien de enorme hoeveelheid gegevens die deze machines verzamelen. Tijdstempels tot een fractie van een seconde op elk gegevenspunt zijn van cruciaal belang voor het organiseren van experimentele resultaten.

nVent SCHROFF MTCA.4 is uitgerust met extreem snelle gegevensverbindingen die het mogelijk maken datapunten in real-time te lezen. Veel bewerkingen binnen de machine vinden plaats in minder dan een miljardste seconde, waardoor nauwkeurige gegevensregistratie mogelijk is.

Betrouwbare prestaties

Elke dag draaien groepen wetenschappers van over de hele wereld in ploegendienst door de faciliteit met behulp van de Europese XFEL-versneller om hun onderzoek uit te voeren, zodat de apparatuur 24 uur per dag, 7 dagen per week draait. Veel van de essentiële onderdelen van de MTCA.4 zijn redundant, wat betekent dat als er een stopt met werken, er een back-up beschikbaar is. Bovendien heeft MTCA.4 mogelijkheden voor beheer op afstand; alle functies in het MTCA.4-systeem worden bewaakt vanaf externe computers en veel acties kunnen op afstand worden uitgevoerd. Ten slotte is nVent MTCA.4 afgeschermd tegen straling en hitte die kwetsbare computeronderdelen kunnen beschadigen.

"De Europese XFEL vertrouwde vanaf het begin volledig op MTCA.4", aldus Kay Rehlich, engineer bij DESY. "Het liep goed vanaf het begin, en niemand kon geloven hoe snel en soepel alles werkte. De spullen die we van SCHROFF kregen, werken gewoon, ik kan me niet herinneren dat er ook maar één krat op de locatie defect is geraakt."

Nu de Europese XFEL soepel en betrouwbaar loopt, kunnen wetenschappers hun tijd op de locatie optimaal benutten en hun aandacht richten op het vinden van remedies voor ziekten, het uitvinden van nieuwe technologieën en het vergroten van het menselijke begrip van ons universum.