Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
Onboard Varistar

nVent SCHROFF Onboard Varistar introduceert gecertificeerde spoorwegbehuizing die is ontworpen om elektronica in rollend materieel te beschermen

nVent, wereldleider op het gebied van elektrische aansluitingen en beveiligingsoplossingen, introduceerde vandaag de nVent SCHROFF Onboard Varistar – een stalen behuizing die is ontworpen, getest en gecertificeerd voor de bescherming van kritische 19” gemonteerde elektronica die wordt gebruikt in moderne signalering en communicatie voor rollend materieel.

nVent heeft de Onboard Varistar ontwikkeld om een modulair platform te bieden voor klanten met spoorsignalering. Flexibiliteit is een belangrijk onderscheidend kenmerk van de Onboard Varistar, die ruimte bespaart dankzij verschillende afmetingen, accessoires en schutbordbevestigingsopties voor eenvoudige aanpassing aan specifieke toepassingsvereisten.

Met de modulaire en vooraf gecertificeerde rackoplossingen van nVent, die voor elk specifiek project zijn ontworpen en gevalideerd, kunnen klanten tijd en geld besparen in vergelijking met bedrijfseigen oplossingen. De leveringscyclus van het project kan aanzienlijk worden verkort door gebruik te maken van de modulaire Onboard Varistar van nVent SCHROFF en de beschikbare accessoires, waaronder opties voor het bevestigen van schutbordbevestiging.

Spoorwegklanten kunnen vol vertrouwen ontwerpen in de wetenschap dat de Onboard Varistar is getest volgens de normen van de spoorwegindustrie, waaronder schokken en trillingen (EN50155), elektromagnetische compatibiliteit (EN61000-5-7), halogeenarme rook (EN45545-2) en lascertificering (EN15085-2).

Al meer dan 35 jaar wordt erop vertrouwd dat nVent SCHROFF-gecertificeerde elektronische verpakkingsoplossingen de elektronica beschermen in zowel trein- als spoorsignalering en communicatie. Ga voor meer informatie naar SCHROFF.nVent.com.

Meer informatie:

Over nVent