Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
Varistar Colocation RAL 9003

nVent SCHROFF netwerk- en colocatiekasten nu beschikbaar als aanpasbare Varistar CP-oplossingen

Als onderdeel van ons voortdurende streven naar innovatie en klantgerichte oplossingen, zet nVent SCHROFF zijn aanbod aan netwerk- en colocatiekasten over op het Varistar CP-platform. Netwerkkasten en colocatiekasten zijn nu beschikbaar als aanpasbare configuraties binnen het Varistar CP-platform.

Het Varistar CP kastsysteem is ontworpen voor prestaties, flexibiliteit en duurzaamheid. Het is gebouwd op een robuust gelaste framestructuur, ondersteunt statische belastingen tot 1600 kg en voldoet aan strenge schok- en trillingsnormen (IEC 61587-1 DL6), waardoor het ideaal is voor veeleisende omgevingen zoals datacenters, telecomfaciliteiten en industriële toepassingen.

Dankzij de integratie van de netwerk- en colocatiekastopties kunnen klanten nu profiteren van een uniforme, schaalbare oplossing die de implementatie vereenvoudigt en de bescherming van belangrijke IT-middelen verbetert.

Kastconfiguratie vormt de kern van dit aanbod. Van lay-out en luchtstroombeheer tot kabelgeleiding en beveiligingsfuncties, de Varistar CP-kasten kunnen worden afgestemd op uw behoeften voor netwerk- en colocatiekasten.


Wilt u meer informatie?
Neem contact met ons op: wij zijn er om u te helpen bij de configuratie van de juiste oplossing.
Neem contact op met Schroff | nVent SCHROFF