Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
Rack Safety Plus - News article thumbail

nVent SCHROFF introduceert nieuwe veiligheids- en stroomverdeelunit

Configureerbare 19"-stroomverdeelunit met veiligheidsfuncties

LONDEN – 20 februari 2023 – nVent Electric plc (NYSE: NVT) ("nVent") is verheugd bekend te maken dat in Noord-Amerika gangbare spanningen worden toegevoegd aan de Rack Safety Plus-lijn van modulaire veiligheids- en stroomverdeelunits die zijn ontworpen om elektronica in 19"-kasten te beschermen en te verbinden.

Deze inschuifbare 19"-units zijn ontworpen in samenwerking met klanten met test- en meetapparatuur en bieden stroomtoevoer-, stroomverdeel- en veiligheidsfuncties die vereist zijn voor de werking van gedeeltelijk en volledig geautomatiseerde testsystemen. De belangrijkste kenmerken van Rack Safety Plus zijn configureerbare stroomuitgangen, ingangsaansluitingen en veiligheidsfuncties zoals een noodstopknop. De updates voor de nieuwe Noord-Amerikaanse versies omvatten compatibiliteit met een ingangsspanning van 120 VAC of 208/240 VAC, configureerbare NEMA type 5-uitgangen en c(UL)us-certificering (in voorbereiding). "Door het modulaire concept besparen klanten tijd en kosten; klanten hoeven deze component niet meer zelf te ontwikkelen en te produceren voor hun infrastructuur", aldus Christian Ganninger, Global Product Manager for Embedded Systems.

Vooraf gecertificeerde oplossingen

Rack Safety Plus is CE-gecertificeerd, terwijl de UL-certificering in voorbereiding is. Met behulp van de innovatieve online-configurator van nVent kunnen gebruikers Rack Safety Plus aanpassen aan hun specifieke toepassing zonder de goedkeuring te verliezen, waardoor klanten tijd en kosten besparen op extra CE/UL-testen.

Redundante veiligheidsfuncties

De noodstopknop aan de voorzijde van de unit is voorzien van een veiligheidscircuit dat voldoet aan de norm EN ISO 13849-1, categorie 3. Een externe uitschakelaar is mogelijk om elektronische apparatuur onmiddellijk uit te schakelen wanneer de noodstopknop wordt geactiveerd.  De externe uitschakelaar wordt bewaakt door het ingebouwde veiligheidsrelais en de redundante veiligheidsschakelaars om te waarborgen dat Rack Safety Plus wordt uitgeschakeld, zelfs als er een storing in het apparaat zit.

Storingen worden aan de voorkant van de unit weergegeven en er kan een externe nooduitschakeling op de unit worden aangesloten, waarbij het statussignaal van de nooduitschakeling ook toegankelijk is voor externe apparaten.

Modulair en configureerbaar

  • 120VAC- en 208/240VAC-ingangen beschikbaar voor gangbare Noord-Amerikaanse en internationale spanningen, met een breed scala aan ingangsaansluitingen. De ingang wordt beveiligd door een stroomonderbreker en een optioneel EMC-filter.
  • Uitgangen aan de achterzijde kunnen worden geconfigureerd met NEMA 5-15R-, 5-20R-, C13- en C19-uitgangen voor wisselspanningen. Optionele DC-uitgangen kunnen zodanig worden geconfigureerd dat ze 5 V, 12 V, 24 V en 28 V leveren.
  • Aan de voor- of achterzijde van het apparaat kunnen service-uitgangen worden toegevoegd, zodat u ook toegang tot de netspanning hebt wanneer afzonderlijke uitgangen zijn uitgeschakeld.
  • Alle uitgangen zijn beveiligd met afzonderlijke stroomonderbrekers die aan de voorzijde van de unit zijn gemonteerd, zodat ze gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd en gereset in geval van een storing.
  • Extra units met overspanningsbeveiliging en stroombegrenzingsmodules kunnen ook worden geïntegreerd. Deze functie is nuttig om uitschakeling van stroomonderbrekers wegens overbelasting te voorkomen, wanneer de testtoepassing met meerdere apparaten is uitgerust die gelijktijdig via de hoofdschakelaar worden ingeschakeld.
  • Hoewel Rack Safety Plus als een eenheid is ontworpen waarin de veiligheids- en stroomverdeelfuncties in één 19"-behuizing zijn ondergebracht, kunnen de stroomverdeel- en veiligheidsfuncties op verzoek van de klant in twee behuizingen worden opgesplitst.
  • Individuele branding en aanpassing zijn mogelijk met individuele kleuren, logo's en prints.

Voor klanten die snel een oplossing nodig hebben, zijn verschillende gangbare configuraties direct uit voorraad verkrijgbaar.

Met de introductie van Rack Safety Plus in Noord-Amerika blijft nVent SCHROFF klanten met test- en meetapparatuur ondersteunen met betrouwbare oplossingen om bij de ontwikkeling tijd en geld te besparen.

MEER INFORMATIE

Over nVent

nVent is een wereldwijd toonaangevende leverancier van elektrische aansluitings- en beschermingsoplossingen. Wij zijn van mening dat onze inventieve elektrische oplossingen veiligere systemen mogelijk maken en zorgen voor een veiligere wereld. Wij ontwerpen, produceren, verhandelen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die sommige van de meest gevoelige apparatuur, gebouwen en kritieke processen in de wereld met elkaar verbinden en beschermen. Wij bieden een uitgebreid assortiment behuizingen, elektrische aansluitingen en bevestigingen en oplossingen voor klimaatbeheersing van toonaangevende merken die wereldwijd worden erkend voor kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Londen en ons managementkantoor in de Verenigde Staten bevindt zich in Minneapolis. Onze robuuste portfolio van toonaangevende merken elektrische producten is meer dan 100 jaar oud en omvat nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF en TRACER.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF en TRACER zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen.

Mediacontacten

Jasmin Goelzenleuchter
Marketing Manager
nVent
+31 638 324 143
[email protected]