Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
Subrack for Railway Applications

nVent SCHROFF EN 45545-2 conforme subrackoplossing voor spoorwegtoepassingen

nVent, wereldleider op het gebied van elektrische aansluitingen en beveiligingsoplossingen, kondigt zijn verbeterde portfolio met geleiderails aan voor nVent SCHROFF 19-inch subracks en 19-inch behuizingen. De nieuwe geleiderails voldoen aan de normen UL94 V-0 en EN 45545-2, wat lage ontvlambaarheid en toxiciteit garandeert, en voldoen aan de testvereisten R22, R23 en R24 met het hoogste gevarenniveau, HL3. Deze geleiderails voldoen ook aan de RoHS- en REACH-vereisten en zijn halogeenvrij conform IEC 61249-2-21.

nVent, wereldleider op het gebied van elektrische aansluitingen en beveiligingsoplossingen, kondigt zijn verbeterde portfolio met geleiderails aan voor nVent SCHROFF 19-inch subracks en 19-inch behuizingen. De nieuwe geleiderails voldoen aan de normen UL94 V-0 en EN 45545-2, wat lage ontvlambaarheid en toxiciteit garandeert, en voldoen aan de testvereisten R22, R23 en R24 met het hoogste gevarenniveau, HL3. Deze geleiderails voldoen ook aan de RoHS- en REACH-vereisten en zijn halogeenvrij conform IEC 61249-2-21.

De norm EN45545 is van toepassing op spoorvoertuigen en rollend materieel om passagiers te beschermen tegen rook en giftige gassen in geval van brand. Geleiderails zijn slechts de nieuwste toevoeging aan het assortiment van nVent SCHROFF-producten die voldoen aan de norm EN 45545-2, en die de IEC- en IEEE-uitwerphendels combineren met de types IEL, IET en IES, isolatiestrips en codeerpennen.

SCHROFF-2D-H86806-EN45545-Accessories-EN.png

Er zijn nu geleiderails verkrijgbaar met een groefbreedte van 2,5 mm en compatibel met robuuste horizontale rails voor toepassingen met grote schokken en trillingen. Geleiderails met codering (IEEE) zijn verkrijgbaar als eendelige versies met een groefbreedte van 2,5 mm in lengtes van 160 en 220 mm. De update heeft een nieuwe kleur, modern antracietgrijs (RAL 7016), die de kiezelgrijze kleur (RAL 7032) vervangt.

Vanaf 2018 hebben we intensief geïnvesteerd in railgecertificeerde kastoplossingen voor toepassingen aan boord. Op dit moment biedt de vernieuwde techniek handige en gecertificeerde oplossingen die zijn aangepast aan het brede productassortiment van nVent SCHROFF.

MEER INFORMATIE

De norm EN45545 is van toepassing op spoorvoertuigen en rollend materieel om passagiers te beschermen tegen rook en giftige gassen in geval van brand. Geleiderails zijn slechts de nieuwste toevoeging aan het assortiment van nVent SCHROFF-producten die voldoen aan de norm EN 45545-2, en die de IEC- en IEEE-uitwerphendels combineren met de types IEL, IET en IES, isolatiestrips en codeerpennen.

Er zijn nu geleiderails verkrijgbaar met een groefbreedte van 2,5 mm en compatibel met robuuste horizontale rails voor toepassingen met grote schokken en trillingen. Geleiderails met codering (IEEE) zijn verkrijgbaar als eendelige versies met een groefbreedte van 2,5 mm in lengtes van 160 en 220 mm. De update heeft een nieuwe kleur, modern antracietgrijs (RAL 7016), die de kiezelgrijze kleur (RAL 7032) vervangt.

Vanaf 2018 hebben we intensief geïnvesteerd in railgecertificeerde kastoplossingen voor toepassingen aan boord. Op dit moment biedt de vernieuwde techniek handige en gecertificeerde oplossingen die zijn aangepast aan het brede productassortiment van nVent SCHROFF.

MEER INFORMATIE