Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
tradeshow logos 2023

nVent SCHROFF op Embedded World 2024 in hal 1, stand 1-211 – connectiviteit en integratie: bouwstenen voor geavanceerd computergebruik

nVent Electric plc, een wereldwijd toonaangevende leverancier van elektrische aansluitings- en beschermingsoplossingen, zal van 9 tot 11 april 2024 op de Embedded World in Neurenberg zijn brede scala aan hoogwaardige componenten en betrouwbare oplossingen op het gebied van geavanceerd computergebruik presenteren onder het motto "Integratie en connectiviteit: bouwstenen voor geavanceerd computergebruik". Vakgebieden zijn onder andere "technisch partner", "maximale prestaties", "thermisch beheer", "connectiviteit" en "integratie" en nVent SCHROFF zal op de beurs beproefde productoplossingen tonen.

Als technisch partner ondersteunt nVent SCHROFF haar klanten van de ontwikkeling tot en met de realisatie van het complete systeem voor de uiteindelijke toepassing. Klanten krijgen vanaf het begin ondersteuning bij het samenstellen van hun aangepaste systeem, inclusief testen en simulaties. De online-configurators hiervoor maken dit proces eenvoudig. Veel componenten en oplossingen zorgen voor een hoge mate van flexibiliteit bij het maken van individuele ontwerpen. nVent SCHROFF presenteert bijvoorbeeld het RatiopacPRO Style-platform voor meet- en testapparaten of laboratoriuminstrumenten. Gebruikers kunnen een van de 220 standaardbehuizingen kiezen of ze kunnen hun eigen ontwerp maken met behulp van de RatiopacPRO Style-configurator, waarbij ze uit een breed scala aan maten, frames, perforaties, EMC-oplossingen, uitbreidingsopties en accessoires zoals handgrepen kunnen kiezen. Er is een uitgebreid kleurenpalet beschikbaar voor een onderscheidend ontwerp en door de optie om de oppervlakken te bedrukken hebben gebruikers oneindige mogelijkheden bij het uploaden van hun ontwerp.

Door toenemende eisen op het gebied van geavanceerd computergebruik, zoals hogere gegevensoverdrachtssnelheden en klokfrequenties, zijn ook maximale EMC-prestaties vereist voor de gebruikte behuizingsoplossingen. Elektronica moet in toenemende mate worden beschermd tegen elektromagnetische interferentie. Om ontwikkelaars toekomstbestendige en veilige oplossingen te bieden, heeft nVent SCHROFF haar behuizingen en subracks verder ontwikkeld. Speciale zijpanelen en nieuwe afdekplaten, die ook achteraf op bestaande systemen in het veld kunnen worden gemonteerd, verbeteren de afschermingsdemping in het frequentiebereik tot 40 GHz aanzienlijk.

Door de toenemende prestaties van geavanceerde systemen ligt de focus ook steeds meer op het onderwerp thermisch beheer. nVent SCHROFF heeft een laboratorium waar experts simulaties en testen gebruiken om passende koeloplossingen voor het gehele systeem te ontwikkelen die zijn geoptimaliseerd voor individuele bedrijfsomstandigheden. Interessante voorbeelden van gecombineerde koelopties zullen op de beursstand worden gepresenteerd.

Met betrekking tot connectiviteit zal nVent SCHROFF een achterplaat presenteren die is gebouwd volgens de nieuwste CPCI Serial-specificatie. Een nieuw opgerichte werkgroep binnen PICMG heeft, met de steun van nVent SCHROFF, de bestaande specificatie herzien om te voldoen aan de toenemende eisen inzake gegevensoverdrachtssnelheden op de markt. De achterplaten die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn, ondersteunen de huidige standaard tot PCI Express Gen3; de nieuwe standaard ondersteunt PCI Express Gen4 dienovereenkomstig. De nieuwe achterplaat van nVent SCHROFF maakt zodoende een verdubbeling van de vorige gegevensoverdrachtssnelheid mogelijk en ondersteunt nu ook 10 GbE-KR naast 10 GbE-T.

nVent SCHROFF levert afzonderlijke componenten en modules voor geavanceerd computergebruik. Het ondersteunt zijn klanten actief met integratie bij het opzetten van een algeheel systeem. nVent SCHROFF demonstreert het volledige spectrum van integratie met een complex model dat alle stadia van integratie toont, te beginnen met de mechanische structuur en de integratie van ventilatoren, achterplaten en controllers en de integratie in een elektronicakast.

De innovaties die op de beurs worden gepresenteerd, tonen duidelijk aan dat nVent SCHROFF meer is dan slechts een fabrikant van mechanische behuizingen. Het bedrijf richt zich op individuele oplossingen voor verschillende markten, zoals telecommunicatie, meet- en testtechnologie, lucht- en ruimtevaart en vele andere computerintensieve sectoren.

Kom meer te weten over het volledige assortiment nVent SCHROFF-producten en -diensten, bekijk live demonstraties en praat met vertrouwde nVent-experts van 9 tot 11 april op Embedded World in hal 1, stand 1-211.

Vraag nu uw gratis ticket aanRegistratiecode: ew24517702