Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
Support Arm for Monitor

nVent introduceert draagarmen met superieure flexibiliteit voor elektronicabehuizingen

nVent SCHROFF-steunarmen beschikbaar voor monitoren, met of zonder toetsenbord en muis

LONDEN – 08 juni 2021 – nVent Electric plc (NYSE:NVT) (“nVent”), wereldleider op het gebied van elektrische aansluitingen en beveiligingsoplossingen, introduceerde vandaag twee nieuwe ondersteuningsarmen voor nVent SCHROFF Novastar en Varistar elektronicakastplatforms.

Deze steunarmen zijn ideaal voor test- en meettoepassingen en zijn beschikbaar voor gebruik met toetsenbord, videomonitor en muis, of alleen met een monitor. Beide modellen bieden superieure flexibiliteit met een ruim bereik aan rotatie-, zwenk-, kantel- en positioneringsmogelijkheden. Wanneer de monitorarm niet wordt gebruikt, kan deze worden ingeklapt tot een diepte van 5 inch, die naast het kastpaneel past, om ruimte te besparen.

"In onderzoeksinstituten of laboratoria is het gebruikelijk dat een operator werkt met elektronica in kasten," zegt Pradipto Bhowmick, Product Manager voor elektronicakasten. “De nieuwe steunarmen van nVent SCHROFF bieden operators flexibiliteit en functionaliteit, waardoor ze hun werk comfortabel en effectief kunnen doen.”

De twee modellen met steunarmen zijn voornamelijk gemaakt van staal en aluminium en zijn compatibel met elektronicakasten van nVent SCHROFF Novastar en Varistar. Bij Novastar-kasten kan de robuuste beugel eenvoudig aan het kastframe worden bevestigd, terwijl de Varistar-steunarm aan het zijpaneel wordt bevestigd; beide modellen kunnen indien nodig achteraf worden aangebracht.

De twee ontwerpen zijn voorzien van scharnieren die verschillende bewegingsvrijheden bieden (armrotatie 180° of panorama-afstelling 90° naar rechts en links), zwenken (+65° omhoog en -30° omlaag) en kantelen, voor een ideale werkpositie voor zowel staande als liggende schermen. Zelfs met dit bewegingsbereik blijven kabels beschermd en geordend dankzij geïntegreerde kabelgeleiding in de steunarm.

De monitorsteun zonder toetsenbord is geschikt voor monitoren tot 24 inch en ondersteunt een maximaal gewicht van 8 kg. De steunarm voor monitor en toetsenbord is geschikt voor monitoren tot 27 inch en een maximaal gewicht van 10 kg. De bevestiging van de monitoren op de steun is gestandaardiseerd door VESA MIS-D met bevestigingspunten van 100x100 mm en 75x75 mm.

Meer informatie

Over nVent

nVent is een wereldwijd toonaangevende leverancier van elektrische aansluitings- en beschermingsoplossingen. Wij zijn van mening dat onze inventieve elektrische oplossingen veiligere systemen mogelijk maken en zorgen voor een veiligere wereld. Wij ontwerpen, produceren, verhandelen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die sommige van de meest gevoelige apparatuur, gebouwen en kritieke processen in de wereld met elkaar verbinden en beschermen. Wij bieden een uitgebreid assortiment behuizingen, elektrische aansluitingen en bevestigingen en oplossingen voor klimaatbeheersing van toonaangevende merken die wereldwijd worden erkend voor kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Londen en ons managementkantoor in de Verenigde Staten bevindt zich in Minneapolis. Onze robuuste portfolio van toonaangevende merken elektrische producten is meer dan 100 jaar oud en omvat nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF en TRACER.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF en TRACER zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen.

Mediacontacten

Jasmin Goelzenleuchter
Marketing Manager
nVent
+31 638 324 143
Jasmin Goelzenleuchter

Download het persbericht