Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
Rail_IP-Pro-Enclosure (15).jpg

nVent introduceert nieuwe SCHROFF IP67-behuizing

IP-Pro Alu EMC biedt sterke bescherming onder zware omgevingsomstandigheden

nVent Electric plc (NYSE:NVT) (“nVent”), wereldleider op het gebied van oplossingen voor elektrische aansluitingen en beveiliging, kondigt een nieuwe toevoeging aan op het SCHROFF-productassortiment: Een robuuste behuizingsfamilie die speciaal is ontworpen voor de bescherming van gevoelige elektronica onder zware omstandigheden. De nieuwe IP-Pro Alu EMC-behuizing biedt IP67 -bescherming in de standaardversie. De behuizing van gegoten aluminium is ook EMC-afgeschermd en bestand tegen schokken, trillingen en corrosie.

Daardoor is hij bijzonder geschikt voor toepassingen in de spoorweg- en transportsector, communicatietechnologie, test- en meetapparatuur en voor toepassingen in de industriële IoT-sector. De behuizing kan worden gemonteerd op gebouwen, masten of in voertuigen. Hij kan processen besturen of bewaken als een gedecentraliseerde besturingseenheid die is uitgerust met een single-board computer.

Het behuizingsplatform is leverbaar in 15 verschillende formaten, van H90 mm x B122 mm x D122 mm tot H180 mm x B600 mm x D310 mm, zodat het kan worden gebruikt voor elektronica met gestandaardiseerde of aangepaste eisen aan de vorm. Effectief thermisch beheer is ook bijzonder belangrijk voor bovengenoemde toepassingsgebieden. Door gebruik te maken van aluminium behuizingen zorgt geleidingskoeling voor een betrouwbare passieve thermische overdracht door de behuizing zelf. Een behuizing van bijvoorbeeld H90 mm x B160 mm x D160 mm kan een dissipatie van 15 W (Intel® i7-processor) overdragen, en het apparaat kan veilig worden gebruikt bij omgevingstemperaturen boven 40 °C.

Als er strengere koelingsvereisten gelden, kunnen samen met de klant oplossingen op maat worden ontwikkeld die geen negatieve invloed hebben op de IP-bescherming van de behuizing. Ondersteund door een team van experts, biedt nVent al ondersteuning in de vroege fase van de ontwikkeling van een toepassing door het kiezen van het beste koelingsconcept. nVent kan deze selectie verifiëren door middel van thermische simulaties in zijn eigen laboratorium – zelfs voordat de eerste prototypes beschikbaar zijn. De behuizing zelf is ontworpen voor een temperatuurbereik van - 40 °C tot + 90 °C. Een speciale poedercoating voor buitengebruik op de behuizing vergroot het temperatuurbereik.

De EMC-afscherming die in de behuizing is ingebouwd, beschermt de geïntegreerde elektronica op betrouwbare wijze tegen interferentie. Relevante tests op een behuizing met afmetingen H330 mm x B230 mm x D110 mm bevestigen EMC-afscherming voor een frequentiebereik van 30 MHz tot 4 GHz. De nieuwe behuizingen zijn goed uitgerust om fysieke belasting door schokken en trillingen te weerstaan. IP-Pro Alu EMC heeft ook speciale schok- en trillingstests doorstaan, zoals vereist in de spoorwegtechniek (DIN EN 61373 – Categorie 2, AREMA Klasse I). Deze norm is van toepassing op kasten, subeenheden, uitrusting en componenten die in de cabine of op het draaistel van een spoorvoertuig zijn gemonteerd. Ook wordt de schokbestendigheid conform IK09 (IEC 62262) en de corrosiebestendigheid van de behuizingen conform niveau A en B (EN 62208/9.13.2.1 en 2) bereikt.

IP-Pro Alu EMC-behuizingen hebben slechts vier bouten, waardoor ze eenvoudig te openen en te sluiten zijn. Door de behuizingen aan te passen met uitsparingen, een gekleurd of chemisch behandeld oppervlak en aangepaste bedrukking, kunnen ze worden aangepast aan de eisen van de klant of de toepassing. Klanten hebben ook een groot aantal opties voor de interne montage, zoals het bevestigen van de geïntegreerde printplaat of voor de vereiste bekabeling. Deze opties zijn individueel afgestemd op de vereisten van de klant en de toepassing. Extra accessoires, zoals scharnieren met binnen- of buitenverbindingen, montageplaten of IP-beschermde connectoren en PG-schroeffittingen, maken aanpassing aan verschillende vereisten mogelijk. Afhankelijk van de desbetreffende toepassing biedt nVent een integratieservice die niet alleen de mogelijkheid biedt tot mechanische aanpassingen, maar ook de ontwikkeling van elektronische componenten zoals COM-dragers ondersteunt.

Downloaden in het Engels

Downloaden in het Duits