Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
Varistar LHX+ Cabinet, 5 KW, RAL 7021, IP 55

nVent introduceert nieuwe lucht-water-warmtewisselaar

LONDEN - nVent Electric plc (NYSE:NVT) (“nVent”), wereldleider op het gebied van elektrische aansluitingen en beveiligingsoplossingen, introduceerde vandaag de nVent SCHROFF Varistar LHX+, een gestandaardiseerd modulair koelsysteem met een koelvermogen tot 10 kW. Het systeem is ingebouwd in de nVent SCHROFF-kast en maakt gebruik van een gespecialiseerde lucht-water-warmtewisselaar om de elektronica te koelen tot een nauwkeurige temperatuur om de prestaties te optimaliseren.

"We hebben een marktconforme koeleenheid ontwikkeld die kan worden gebruikt in elke toepassing die de hoogste meetnauwkeurigheid vereist, zoals grootschalige onderzoeksfaciliteiten die deeltjesfysica, medisch en farmaceutisch onderzoek ondersteunen", zegt Pradipto Bhowmick, Global Product Manager elektronicakasten bij nVent "Het komt op een perfect moment: naarmate de elektronicadichtheid in toepassingen toeneemt, neemt ook de vraag naar nauwkeurige systeemkoeling toe."

De complexe test- en meetprocessen in de industrie vereisen nauwkeurige temperaturen om binnen de operationele parameters te kunnen functioneren. De LHX+ biedt een nauwkeurige temperatuurregeling van +/- 0,1 °C piek-tot-piek, waardoor betrouwbare prestaties voor deze bewerkingen worden gegarandeerd.

Koelconcept: standaardcomponenten met plug-and-play-bediening

Voor installaties voor test- en meettoepassingen is vaak beperkte ruimte, wat betekent dat koeloplossingen compact moeten zijn. De LHX+ vereist een vloerruimte van slechts 600 x 800 mm (B x D), wat overeenkomt met de grootte van een 40-inch monitor. De koelcapaciteit is ook schaalbaar. De elektronicakast heeft een luchtstroomvolume van 1000 tot 1800 m3/u. Indien nodig kunnen de koelprestaties worden verhoogd zonder dat de infrastructuur in de kast hoeft te worden aangepast. Om een groter koelvermogen mogelijk te maken, kan een koeleenheid met twee ventilatoren, met een koelvermogen van 10 kW, worden omgewisseld met de koeleenheid met één ventilator, die de koelprestaties van 5 kW ondersteunt.

Regeleenheid: 19" high-tech

De uiterst nauwkeurige temperatuurregeling van de LHX+ is mogelijk dankzij een regeleenheid en een modulair ontwerp, met de mogelijkheid van externe toegang en bediening. De protocollen Ethernet, SNMP, Modbus TCP en webinterface zijn beschikbaar voor externe toepassingen. De temperatuur kan worden geregeld via een terminal met een display en toetsenbord op de deur, of op afstand via Ethernet-toegang en een webinterface. De elektronicakast kan gesloten blijven terwijl de controllermogelijkheden worden gebruikt. In de behuizing bevinden zich vier luchttemperatuursensoren die de temperatuur in de kast bewaken. Een verschildruksensor bewaakt en regelt het ventilatortoerental van de geïnstalleerde koeleenheid. Optioneel kunnen ook de doorzet- en aanvoertemperatuur van de koelvloeistof worden geregistreerd. Deze onafhankelijke plug-and-play-regeleenheid is tevens een afzonderlijke 19-inch module die eenvoudig kan worden gemonteerd, van buitenaf kan worden gesloten en waarvoor weinig installatiewerk nodig is.

Over nVent

nVent is een wereldwijd toonaangevende leverancier van elektrische aansluitings- en beschermingsoplossingen. Wij zijn van mening dat onze inventieve elektrische oplossingen veiligere systemen mogelijk maken en zorgen voor een veiligere wereld. Wij ontwerpen, produceren, verhandelen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die sommige van de meest gevoelige apparatuur, gebouwen en kritieke processen in de wereld met elkaar verbinden en beschermen. Wij bieden een uitgebreid assortiment behuizingen, elektrische aansluitingen en bevestigingen en oplossingen voor klimaatbeheersing van toonaangevende merken die wereldwijd worden erkend voor kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Londen en ons managementkantoor in de Verenigde Staten bevindt zich in Minneapolis. Onze robuuste portfolio van toonaangevende merken elektrische producten is meer dan 100 jaar oud en omvat nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF en TRACER. Ga voor meer informatie naar www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF en TRACER zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen.

Meer informatie:

Engels: https://schroff.nvent.com/en-us/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling

Duits: https://schroff.nvent.com/de-de/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling

Frans: https://schroff.nvent.com/fr-fr/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling

Mediacontacten
Jasmin Goelzenleuchter
Marketing Manager
nVent

+31 638 324 143
[email protected]

Bron: nVent Electric plc