Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

nVent breidt nVent SCHROFF Titan Commercial-Off-the-Shelf robuuste VPX-systemen uit met verbeterde schok- en trillingsbestendigheid

  • De uitbreiding heeft een verbeterde schok- en trillingsbestendigheid
  • Ontworpen voor robuuste toepassingen
  • Superieure signaalintegriteit
  • Talrijke aanpassingsopties

Een nieuwe uitbreiding van nVent SCHROFF Titan Commercial-Off-the-Shelf (COTS) Rugged VPX Systems is nu verkrijgbaar. Het nVent SCHROFF Titan COTS Rugged VPX-systeem is ontworpen voor robuuste toepassingen in de lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie, zoals mobiele MIL - en marinetoepassingen. Het nVent SCHROFF Titan COTS robuuste VPX-systeem beschikt over verbeterde schok- en trillingsbestendigheid. Dit 19″ VPX-systeem is mechanisch gebaseerd op het robuuste EuropacPRO-subrack van nVent SCHROFF en is bestand tegen schokbelastingen tot 25 g en trillingen tot 3 g.

Het uitgebreide VPX-systeem biedt superieure signaalintegriteit voor de hoogste gegevensoverdrachtsnelheden in vergelijking met andere systemen in zijn klasse. nVent SCHROFF VPX-backplanes ondersteunen de nieuwste VPX-standaard met linksnelheden tot 10,3125 Gbaud. Ook aanwezig: geforceerde luchtkoeling van voor naar achter met temperatuurgeregelde ventilatoren, inplugbare ventilatorlade aan de voorzijde voor eenvoudige toegankelijkheid en onderhoud, en eenvoudige en snelle aanpassingen met modulaire constructie.

nVent biedt tal van aanpassingsopties voor ingangen op het scharnierende voor- en achterpaneel en spanningsweergave naar VME/VME64x-, VXS-, CompactPCI-, MicroTCA of andere specifieke backplanes op aanvraag. Klanten kunnen ook kiezen uit opties, zoals gemonteerde telescopische rails voor eenvoudig onderhoud of het toevoegen van een tweede voeding. Het geïnstalleerde honingraatfilter verbetert de EMI-bescherming. Klanten kunnen gebruikmaken van volledige ontwerpservices en nVent-technici raadplegen om ervoor te zorgen dat de oplossing aan hun eisen voldoet. nVent-engineers hebben toegang tot de nieuwste testapparatuur en een bibliotheek met testgegevens, zodat klanten op basis van gegevens ontwerpbeslissingen kunnen nemen.

Meer informatie:

Over nVent nVent SCHROFF Titan COTS Rugged Systems