Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
Outdoorschrank neu _0008_front persp. closed.jpg

Modulaire buitenkasten - veilige bescherming van spoorwegtoepassingen in de buitenlucht

nVent SCHROFF heeft de modulaire buitenkast opnieuw ontworpen en uitgerust met functionele verbeteringen. De nVent SCHROFF modulaire buitenkast voldoet niet alleen aan de relevante internationale normen en normen, maar ook aan de relevante spoorwegcertificering. De kast biedt betrouwbare bescherming tegen omgevingsomstandigheden zoals hitte, kou, wind, vocht, stof en risico's, waaronder schokken en trillingen, alsmede
tegen binnendringing en vandalisme voor elektronica die is geïnstalleerd in spoorwegtoepassingen buiten aan het spoor (bijv. bij stations, seinkasten en overgangen). Dit verhoogt de veiligheid en betrouwbaarheid van de toepassingen, verlengt de levensduur van het product en verlaagt de totale bedrijfskosten.

Om een optimaal bedrijfstemperatuurbereik in de kast te garanderen, kunnen verschillende opties worden gerealiseerd met de modulaire buitenkast van nVent SCHROFF. Alleen al het dubbelwandige ontwerp kan een thermisch vermogen van maximaal 24 watt afvoeren. De standaard modulaire buitenkast voor spoorwegtoepassingen is uitgerust met actieve koeling door middel van een ventilatorkit. Twee geïntegreerde 24 V DC-ventilatoren in de bovenkant van de kast zuigen koude lucht door de deuren en blazen verwarmde lucht door het buitendak naar buiten voor een warmteoverdrachtscoëfficiënt van 160 W/K en een luchtstroomcapaciteit van 540 m³/u. Het is ook mogelijk om de kast uit te rusten met airconditioners.

Het aluminium profielframe en het dubbelwandige ontwerp van de kast bieden een stijve structurele stabiliteit met een statische belasting van 400 kg. Het bijzonder robuuste ontwerp wordt verder gerealiseerd door hoekblokken die zijn geïntegreerd in het kastframe en door aluminium profielscharnieren voor de deuren. De kast heeft alle relevante tests voor schokken, trillingen, wind en seismische effecten met zeer goede waarden doorstaan.

Om bescherming te bieden tegen binnendringende vloeistoffen als gevolg van regen, sneeuw of vuil/verontreiniging, is de buitenkast nu uitgerust met allround zelfvormende pakkingen. Op de kastdeuren wordt dit afdichtingseffect gerealiseerd door middel van verwijderbare klikpakkingen. Voor eenvoudiger onderhoud bij het vervangen van de buitenste afdekkingen, worden de geïnstalleerde componenten nog steeds beschermd door de pakkingen op de binnenwand.

Een aardingsset met centraal aardingspunt zorgt voor de noodzakelijke equipotentiaalverbinding. De binnenpanelen, die het aluminium frame volledig uitlijnen, zorgen voor voldoende EMC-bescherming. Deze bescherming kan optioneel worden uitgebreid.

De hoge mate van robuustheid en stabiliteit van de modulaire buitenkast van SCHROFF beschermt tegen vandalisme en ongeoorloofde toegang, terwijl de nieuw ontworpen panelen, scharnieren en sloten deze bescherming nog verder vergroten. De buitenpanelen bestaan uit 1,5 mm dik, met zink-magnesium gecoat staal en zijn aan de buitenkant extra gepoedercoat. De binnenpanelen bestaan uit 1 mm dik aluminium plaatstaal. Alle wandschroeven zijn vandalismebestendig en zijn alleen toegankelijk vanuit de kast. De bovenkap, zijpanelen en de kappen van de bodem kunnen alleen worden verwijderd wanneer de deuren zijn ontgrendeld.

De SCHROFF buitenkast is zeer veelzijdig en kan worden aangepast aan individuele eisen. Dit wordt vergemakkelijkt door de schaalbaarheid van het kastontwerp en de brede selectie van 19-inch accessoires. De kast is instelbaar in breedte van 700 tot 2.000 mm, in hoogte van 1.000 tot 2.100 mm en in diepte van 500 tot 1.200 mm in stappen van 50 mm. Het ontwerp biedt toegang tot de binnenkant van de kast vanaf alle kanten, zodat installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de geïnstalleerde componenten eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.

nVent biedt ook de mogelijkheid om verschillende componenten als service te integreren. Accu's, gelijkrichters, omvormers en UPS-systemen zijn eveneens geïntegreerd, net als de vereiste bekabeling, componenten voor omgevingsbewaking (EMX), bedieningspanelen en redundante koeling. Daarnaast helpt nVent zijn klanten bij het testen en simuleren in zijn eigen laboratoria om te controleren of aan de vereisten van de kast is voldaan.

Download het verkoopblad

Oplossingen voor spoorwegen en vervoer