Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
PXI‐Express System, 4 U, 18 Slot, 84 HP

Introductie van PXIe-chassis voor PCIe Gen 4

nVent Electric plc (NYSE:NVT) (“nVent”), wereldleider op het gebied van elektrische aansluitingen en beveiligingsoplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat het later in 2021 een PXIe-chassis voor PCIe Gen 4 zal lanceren. Met de recente goedkeuring van de specificatie door PCI-SIG, inclusief alle essentiële gebruikersinformatie en ontwerpspecificaties, zijn de eisen voor nieuwe ontwikkelingen nu klaar. Deze PCIe Gen 4-oplossing vormt een aanvulling op de bestaande nVent SCHROFF PCIe Gen 3-oplossingen met acht Gbit/s bandbreedte per differentieel paar.

De nieuwe specificatie PCIe Gen 4 verdubbelt de overdrachtsnelheid tot 16 Gbit/s per differentieel paar, met twee GB/s gegevenssnelheid per lane. Het vermindert de systeemlatentie en verbetert de schaalbaarheid voor extra lanes, evenals de I/O-virtualisatie en platformintegratie. De PCIe Gen 4 specificatie is volledig compatibel met oudere versies, zodat apparaten die zijn ontworpen voor eerdere specificaties correct blijven functioneren met de nieuwe technologie.

PCIe Gen 4 is zeer geschikt voor toepassingen met extreem hoge gegevensvolumes, zoals videogegevensverwerking (bijv. drone-bewaking en -verkenning, videogegevens van complexe industriële processen zoals hogesnelheidsopnamen voor crashtests of simulaties tijdens de bouw van vliegtuigen). Om deze extreem hoge datavolumes te ondersteunen, zullen de nieuwe Gen 4-systemen beschikken over één x8-linkconfiguratie en één x16-linkconfiguratie. Hiervoor is een switch nodig die veel poorten heeft. nVent SCHROFF biedt 96 poorten, die een two-link-configuratie ondersteunen.

Nu de ontwikkeling gaande is, is het nVent SCROFF-team bezig met het inkopen van geschikte chips en het afronden van ontwerprichtlijnen voor de backplane. De backplane heeft een volledig opnieuw ontworpen transmissiekanaal met printplaat en contactmateriaal, signaalsporen en connectoren om de hogere snelheidsvereisten te ondersteunen. Net als bij alle nVent SCHROFF-backplanes worden interne simulaties en modellering uitgevoerd om optimale signaalintegriteit en doorvoer te garanderen.