Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
PXI, PXI Express, PXIe, PXI Express System

Uitgebreid portfolio met PXI Express-systemen

nVent breidt zijn SCHROFF-productassortiment voor PXI-systemen uit door een modulair SCHROFF PXI Express-systeem met 18 slots toe te voegen die wordt gebruikt in complexe meet- en simulatietoepassingen. De PXI Express van SCHROFF is de opvolger van zijn PXI-aanbod en is gebaseerd op de hogesnelheids-PCIe-bus. De
SCHROFF PXI Express-systemen, een modulair systeem bestaande uit standaard componenten, zorgen voor een hoge flexibiliteit en maken het mogelijk de systeemoplossing economisch aan te passen aan de eisen van de klant.

Het nieuwe PXIe-systeem met 18 slots is gebaseerd op een modulaire SCHROFF RatiopacPRO-behuizing met een intelligent ventilatieconcept en geïntegreerde ventilatorregeling. Het systeem beschikt over een systeemslot, een systeemtijdslot voor het invoeren van zeer nauwkeurige kloksignalen, en 16 hybride slots voor PXI Express- of PXI-kaarten over een breedte van 84 HP (19“ breed). De hybride slots maken het systeem volledig achterwaarts compatibel en maken het eenvoudiger om in fasen over te schakelen van PXI naar PXI Express.

De backplane van het PXIe-systeem met 18 slots heeft een overwegend passief ontwerp gekregen. De benodigde PCI-bridge, PCIe-switch en klokfuncties worden geïmplementeerd met dezelfde afzonderlijke modules die worden gebruikt voor het kleinere PXIe-systeem met 8 slots. Er zijn hier meer geïntegreerd: 2 PCI-bridge-modules voor 2 x 8 PCI-connectorposities om te kunnen communiceren met alle 16 hybride slots met via de PCI-bus, 4 PCIe-switches en één trigger bridge die de bussegmenten afzonderlijk en eenrichtingsgevoelig met elkaar verbindt. Een hoogwaardige voedingseenheid voor industrieel gebruik voorziet het systeem van de conventionele pc-spanningen (3,3 V, 5 V, ±12 V en 5 V stand-by). Als de hoofdschakelaar is ingeschakeld, kan het systeem worden gestart of uitgeschakeld met behulp van de drukknop. De knop is voorzien van een LED-ring die kan worden gebruikt om verschillende systeemstatussen weer te geven, bijvoorbeeld „correcte werking” (LED licht groen op) of „temperatuur kritiek” (LED knippert rood). Dit wordt geïmplementeerd met behulp van een extra microcontroller op de backplane. Deze functie is achteraf aangebracht voor het kleinere PXIe-systeem met 8 slots, wat betekent dat de gebruikers over nuttige systeeminformatie beschikken die gemakkelijk toegankelijk is.