Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

PXI Express-systeem als standaard testsysteem

Het systeem wordt gebruikt als standaardsysteem voor het testen van hoogspanningssignalen en wordt gebruikt in een groot aantal eindtoepassingen, waaronder auto-, communicatie-, wetenschaps-, militaire/ruimtevaart- en consumentenelektronica.

Uitdaging

De technische vereisten werden grotendeels door de klant gespecificeerd en moesten dienovereenkomstig worden geïmplementeerd. Het was de bedoeling de eindgebruiker de hoogste mate van flexibiliteit te geven bij het configureren van zijn testsysteem met PXI- en PXI Express-instrumenten. Het systeem mocht slechts 2 U hoog zijn en moest 12 sleuven bevatten. Het zou PXI Express Gen 3 moeten ondersteunen, maar ook achterwaarts compatibel moeten zijn met de oude PXI-standaard.

PXCe4012-12-Slot-PXIe-Chassis-3D.png

Oplossing

Om zoveel mogelijk vrije sleuven voor meet-boards te hebben, wordt in dit systeem een slimline PXI Express-systeemcontroller gebruikt. De afmetingen zijn intern ontwikkeld en zijn 3 U en 4 HP en hebben een geïntegreerde COM Type 6-module. Voor compatibiliteit met oudere versies zijn de meeste sleuven hybride sleuven. Het chassis wordt geleverd volledig geïntegreerd met het chassisbeheer, passieve backplane en mechanica. Aangezien de afzonderlijke componenten deel uitmaken van ons portfolio, kan het systeem worden geproduceerd zonder aanzienlijke ontwikkelingsinspanningen.

PXCe4012-12-Slot-PXIe-Chassis.jpg
LocatieDuitsland
IndustrieelTesten en meten
ToepassingStandaard testsysteem
TechnologiePXI Express
Productbereik / klantVX Instruments GmbH
Datum/tijdsperiode2019 / 2020
Omvang van het contractValidatie voltooid

Casestudy downloaden