Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
Doors_and_Panels_556_556.png

Productkenmerk: 19-inch elektronicakasten

Belangrijkste kenmerken:

  • Zeer veelzijdige kenmerken
  • Gelast / geschroefd frame
  • IP20 - IP55
  • Voldoet aan EMC
  • Meerdere koelopties
  • Stationair / mobiel

Onze beproefde kasten van het merk Schroff omvatten: Novastar: Aluminium framekasten met een aantrekkelijk ontwerp, ideaal voor algemene elektronica, test- en meet-, audio-/video- en uitzendingstoepassingen.

Varistar: Zeer veelzijdige, robuuste gelaste elektronicakasten met een breed scala aan beschikbare kenmerken, waaronder bescherming tegen stof en water (IP20 en IP55), koelopties van ventilatoren tot 40 kW lucht-water-koelers, schok-, trillings- en seismische bestendigheid tot NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 en toonaangevende radiofrequentie-/elektromagnetische (RFI / EMI) afscherming van 60 dB bij 1 GHz, 40 dB bij 3 GHz, 30dB bij 18GHz (getest volgens IEC 61587-3 en EN 61000-5-7).

Varistar is ontworpen om te worden afgestemd op meerdere toepassingen, van datacommunicatie tot leger en van test & meting tot spoorwegen.