Z-rail voor connector, en 60603-2, DIN 41612
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Z-rail voor connector, en 60603-2, DIN 41612
Details
Bronnen
Kenmerken
- Z-rails zijn met bouten aan de steun bevestigd voor connectormontage (achterste horizontale rail type ST, inzetstuk met schroefdraad aangebracht)
- Voor connectoren volgens en 60603?2 (DIN 41612)
- Aluminium extrusie, geanodiseerd
Specificaties
Afwerking
Geanodiseerd
Materiaal
Aluminium
Productserie
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO
Producttype
Z-rail
Werkt met
Subracks; Omkastingen
Catalogus
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.