Telescopische objectglaasjes C-profiel voor kast
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Telescopische objectglaasjes C-profiel voor kast
Telescopische objectglaasjes met geleidingsprofiel voor montage in kasten met een draagvermogen van 25 kg.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Voor montage van 84 pk brede subracks in het 19-inch vlak
- Laadcapaciteit: 25 kg per paar
- Het geleidingsprofiel (1) is afgestemd op de bevestigingsmaat in de kast (het is vastgebout aan het 19-inch profiel van de kast); de adapterrail (3) is afgestemd op de diepte en de bevestigingsmaat op de subrack (het wordt als een telescopische schuif in het geleidingsprofiel gestoken)
Specificaties
Afwerking
Geanodiseerd
Materiaal
Aluminium
Producttype
Telescopische schuif
Type
C-profiel
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.