Achterpaneel voor RatiopacPRO/PropacPRO, geperforeerde, Retrofit-afscherming
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Achterpaneel voor RatiopacPRO/PropacPRO, geperforeerde, Retrofit-afscherming
Het geperforeerde achterpaneel, al, 2,5 mm, is niet afgeschermd. De achterzijde is geleidend.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Achterpaneel, al, 2,5 mm, voor: Geanodiseerd, achter: Geleidend; niet afgeschermd
- Maakt montage op horizontale rails mogelijk
Specificaties
Afwerking
Geanodiseerd; Geëloxeerd
Materiaal
Aluminium
Productserie
RatiopacPRO; RatiopacPRO air
Producttype
Zijpaneel
Type
Achterpaneel
Werkt met
Omkastingen
Catalogus
Testrapport
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.