Rack Safety Plus, 3 u, 208 / 240 V AC
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Rack Safety Plus, 3 u, 208 / 240 V AC
Details
Bronnen
Kenmerken
- 19?, 3 u voedingseenheid met noodstopfunctie
- Levert netvoeding aan elektrische of elektronische apparaten als centrale stroomschakelaar
- 208 V fase-naar-fase of fase-naar-nul of 240 V fase-naar-fase netingang
- AC-uitgangen met verschillende typen connectoren, geschakeld met een AAN/UIT-schakelaar
- Permanente AC-uitgangen (service)
- Alle uitgangen worden beschermd door stroomonderbrekers
- De noodstopfunctie voldoet aan de eisen van en 60947-5-1 en en 60204-1 en is vandalismebestendig
- Er kan een extra externe noodstopknop op het systeem worden aangesloten
- UL in behandeling
Specificaties
Werkt met
Varistar CP; Novastar
Functie
Noodstop
Inschakelstroombegrenzer
Nee
Aardlekschakelaar
Nee
Afdekking van de stroomonderbreker
Nee
Type accessoire
Accessoires voor stroomverdeling
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.