Afdekplaat voorpaneel PMC Mezzanine voor EMC-bescherming
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Afdekplaat voorpaneel PMC Mezzanine voor EMC-bescherming
Met de roestvrijstalen EMC-kap kunt u ongebruikte uitsparingen in de voorpanelen van de PMC-tussenverdieping sluiten.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Materiaal roestvrij staal, 0,2 mm
- EMC-afdekking om ongebruikte uitsparingen in de voorpanelen van de PMC-tussenverdieping te sluiten
Specificaties
Materiaal
Roestvrij staal
Producttype
Deksel
Werkt met
Frontpanelen
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.