Panhead-schroef, Torx, zelfborgend
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Panhead-schroef, Torx, zelfborgend
Torx-schroeven met bolkop met verschillende metrische schroefdraad en lengtes. Met optionele functies zoals aardingsfunctie of zelfborgende schroefdraad.
Panhead-schroef, Torx, St, verzinkt, M2.5 x 6 (gedeeltelijk gecoate schroefdraad om te voorkomen dat de schroef vanzelf losraakt door trillingen)
Details
Bronnen
Kenmerken
- Draai de kopschroef met Torx, zelfborgend
- The star-shaped head prevents cam-out
Specificaties
Materiaal
Staal
Producttype
Schroef
Type
Panheadschroef
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.