Geleiderail met DIN-connectorbevestiging
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Geleiderail met DIN-connectorbevestiging
Met de standaard geleiderail met connectorbevestiging kan de gebruiker de DIN-connectoren (en 60603-2 (DIN 41612)) direct op de geleiderails vastklemmen. Alleen van toepassing op Euroboards met de afmetingen 100 x 160 mm en 100 x 220 mm. Geschikt voor RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO en EuropacPRO.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Eenvoudige en voordelige montage van connectoren via klikaansluitingen als alternatief voor z-rails of horizontale rails met geïntegreerde z-rail
- Voor één Euroboard-formaat 100 × 160 mm of 100 × 220 mm; niet geschikt voor dubbel Euroboard-formaat
- Kunststof geleiderail, één stuk, rood, voor een groefbreedte van 2 mm
- Kan in al-extrusie in horizontale rails worden vastgeklemd
- Kan worden vastgeklemd in een plaat van 1,5 mm dik
- Opslagtemperatuur: Vanaf -40 °C ... 130 °C
Specificaties
Kleur
Rood
Materiaal
Polybutyleentereftalaat
Productserie
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Producttype
Geleiderail
Type
Standaard met DIN-connector
Werkt met
Subracks; Omkastingen; Chassis
Catalogus
Tekeningdocument
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.