Voorpaneel, breng de afscherming opnieuw aan
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Voorpaneel, breng de afscherming opnieuw aan
Plat voorpaneel. Afgeschermd met roestvrijstalen EMC-pakking.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Voor roestvrijstalen EMC-pakking
- Al, 2,5 mm, voorzijde geanodiseerd, geleidend
Specificaties
Type accessoire
Frontpaneel
Diepte (D)
2.5mm
EMC-afscherming
Nee (achteraf te monteren)
Materiaal
Aluminium
Producttype
Frontpaneel
Type
Frontpaneel zonder handgreep
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.