Voorpaneel, afgeschermd voor, scharnierend aan zijkant
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Voorpaneel, afgeschermd voor, scharnierend aan zijkant
Voorpaneel met EMC-pakking van textiel, scharnierende eenheid aan de zijkant.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Voorpaneel met textiel EMC-pakking
- Maakt montage op de horizontale rails mogelijk
- Geschikt voor subracks en behuizingen
- Scharnieren kunnen links of rechts worden aangebracht
Specificaties
Type accessoire
Frontpaneel
Diepte (D)
2.5mm
EMC-afscherming
Nee (achteraf te monteren)
Afwerking
Geanodiseerd; Geëloxeerd
Materiaal
Aluminium
Producttype
Frontpaneel
Rekbreedte
84HP
Type
Frontpaneel zonder handgreep
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Testrapport
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.