Voorpaneel EMC Textile shield Kit, -40 tot 85 °C
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Voorpaneel EMC Textile shield Kit, -40 tot 85 °C
De textiel EMC-pakkingen worden in een sleuf aan de rechterkant van de u-vormige voorpanelen geplaatst. De pakkingen zijn op het voorpaneel gelijmd. Voor een groter temperatuurbereik tot +85°C.
Details
Bronnen
Kenmerken
- EMC-pakking van textiel is zijdelings aangebracht op het voorpaneel of in de groef van het rechterprofiel, indien van toepassing.
- De profielafdichting is op het contactoppervlak van de 19-inch steun of de achterste hoek gelijmd en vormt de geleidende verbinding met de u-vormige frontpanelen
- Temperatuurbereik -40 °C ... +85 °C
Specificaties
Materiaal
Thermoplastisch elastomeer
Productserie
EuropacPRO; PropacPRO; RatiopacPRO air; PropacPRO; Plug-in-eenheid frametype
Producttype
Afschermingsset
Werkt met
Subracks; Omkastingen; Frontpanelen
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Testrapport
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.