Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
19" bracket with stainless steel EMC gasket for U-FPL
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Voorpaneel EMC roestvrijstalen beschermkit, voor u-vormige voorpanelen

De roestvrijstalen EMC-pakkingen worden in een sleuf aan de rechterkant van de u-vormige voorpanelen geplaatst.

De pakking wordt vastgeklemd op de steun van het rechtervoorpaneel, de 19-inch steun of het achterprofiel van de steun

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Materiaal Roestvrij staal
Productserie EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; PropacPRO; Plug-in-eenheid frametype
Producttype Afschermingsset
Werkt met Subracks; Omkastingen; Frontpanelen

Diagrammen

Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.