EuropacPRO achterhoek voor textiel EMC-pakking
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EuropacPRO achterhoek voor textiel EMC-pakking
EuropacPro achterhoek voor textiel EMC-pakking, uit aluminium extrusie met geëtst oppervlak. De achterkap kan niet tegelijkertijd worden gemonteerd.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Vereist voor achterafscherming
- Ook te gebruiken aan de voorzijde als u een 19-inch steun gebruikt die in de diepte kan worden versteld
Specificaties
Materiaal
Aluminium
Productserie
EuropacPRO
Producttype
Deksel
Type
Hoek achter
Werkt met
Subracks
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.