EuropacPRO EMC-beschermkit, afdekplaat op horizontale rail
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EuropacPRO EMC-beschermkit, afdekplaat op horizontale rail
De roestvrijstalen pakking is in een groef van de horizontale rail geklemd en maakt contact met de afdekplaat mogelijk.
Details
Bronnen
Kenmerken
- De roestvrijstalen pakking wordt in de horizontale rail geklemd en vormt de contactafdekplaat
- Past op alle horizontale rails
Specificaties
Materiaal
Roestvrij staal
Productserie
EuropacPRO
Producttype
Afschermingsset
Werkt met
Subracks
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.