Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
SCHROFF-3D-N00618-ECMSubrackRender-EN_24563-901_one-handle.tif
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

EuropacPRO Advanced EMC-zijpaneel

Aluminium zijpaneel 3 mm om de EMC-afscherming van de subrack te vergroten door de niet-benodigde uitsparingen af te dekken.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

EMC-afscherming Ja
Afwerking Geëloxeerd
Materiaal Aluminium
Productserie EuropacPRO
Producttype Zijpaneel
Type Type H
Werkt met Subracks
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.