Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
europacpro kit railway sncf
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

EuropacPRO 19-inch subrackkit voor spoorwegen, afgeschermd, SNCF

Subrack voor spoorwegtoepassingen, conform SNCF-norm.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
  • SNCF
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Voldoet aan IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Diepte 320mm
EMC-afscherming Ja
Afwerking Geanodiseerd; Geëloxeerd
Materiaal Aluminium
Producttype Subrack/chassis
Statische belasting 15kg
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.