EuropacPRO 19-inch subrackkit voor spoorwegen, Retrofit-afscherming, SNCF
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EuropacPRO 19-inch subrackkit voor spoorwegen, Retrofit-afscherming, SNCF
Subrack voor spoorwegtoepassingen, conform SNCF-standaard, niet-afgeschermde versies.
Details
Bronnen
Kenmerken
- SNCF-geregistreerd, EuropacPRO-fer, getest volgens NF F 61-005 en NF F 60-002
- De 19-inch steun is stevig bevestigd aan het zijpaneel (tox-koud gelast) en is vooral geschikt voor hoge mechanische spanningen (trillingsbestendigheid)
- Zijdelingse steunbalken volgens NFF-standaard vergemakkelijken het aanbrengen van de steun in het (kast)frame. De dubbele 19-inch schroefpositie zorgt voor extra veiligheid (NFF-standaard)
- IP 20, in overeenstemming met IEC 60529
- Wijzigingen zoals uitsparingen, verschillende afwerkingen of afmetingen beschikbaar
- Geleverd als ruimtebesparende flat-pack
- Aluminium constructie
- Type horizontale rail „zwaar”
Specificaties
Voldoet aan
IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
EMC-afscherming
Nee
Afwerking
Geanodiseerd; Geëloxeerd
Materiaal
Aluminium
Producttype
Subrack/chassis
Statische belasting
15kg
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Testrapport
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.