EuropacPRO 19-inch subrackset voor backplane, Retrofit-afscherming
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EuropacPRO 19-inch subrackset voor backplane, Retrofit-afscherming
Details
Bronnen
Kenmerken
- Subrack met zijpaneel type F („flexibel”), inclusief 19-inch frontsteun, 19-inch beugel met instelbare diepte apart verkrijgbaar (niet inbegrepen in geleverde artikelen)
- Achterste horizontale rail voor montage in het achtervlak met isolatiestrip
- Aluminium constructie
- IP 20, in overeenstemming met IEC 60529
- Wijzigingen zoals uitsparingen, verschillende afwerkingen of afmetingen beschikbaar
- Geleverd als ruimtebesparende flat-pack
- Horizontale rail type „licht”
- Interne en externe afmetingen overeenkomstig: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1
Specificaties
EMC-afscherming
Nee
Afwerking
Geanodiseerd; Geëloxeerd
Producttype
Subrack/chassis
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.