Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

CPCI-systeem, voor insteekbare voeding, horizontaal, 4 u, 8 sleuven

Catalogusnr# 24579-106

4 u CompactPCI-systeem met horizontale kaartbehuizing voor acht 6 u-kaarten, eigth RTM-kaarten en twee CompactPCI 3 u-pluggable voedingseenheden. Optie voor het monteren van maximaal vier inplugbare voedingen.

Lees meer Minder lezen
  • PICMG
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
1 Afgeschermd 19-inch chassis, St, gepoedercoat, zwart, RAL 9005 1
2 Sleuf aan voorzijde; IEEE-geleiderails incl. ESD-klemmen (ESD-klemmen rechts aan voorzijde gemonteerd), voor horizontale montage (6 u / 160 mm diep) 8
3 Sleuf aan achterzijde; IEEE-geleiderails incl. ESD-klemmen (ESD-klemmen rechts voor), voor horizontale montage van I/O-kaarten achter (6 u / 80 mm diep) 8
4 Backplane voor 6 u-kaarten en voeding (2 x P 47-sockets), 8 sleuven, 64-bits; systeemsleuf naar links, voldoet aan PICMG 2,0 rev. 3,0 1
5 Ruimte voor 19-inch CompactPCI-voedingseenheid (3 u, 8 HP) 2
6 Hot-swappable ventilatoreenheid, 4 ventilatoren, elk 109 m3/h (64 cfm) 1
7 AC-ingang (IEC-stekker), netfiltermodule, zekering, netschakelaar 1
9 3 u, 8 HP voorpaneel, vooraan gemonteerd 1
8 Cable harness to connect all system components 1
Compatible Items Distributeurs in uw regio

Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:

Distributeur Hoeveelheid Datum op voorraad

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.