Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

VME64x-systeem, 10 u, 21 sleuven, 2 open-frame voedingseenheden

Catalogusnr# 20836-220

VME64 systeem voor 21 VME64x kaarten 6 u, 160 mm. Achterste I/O optie de voeding voor het systeem wordt geleverd door een open frame voeding. Een ventilatorregelmodule bewaakt de ventilatoren, de temperatuur en de spanning.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
  • VITA
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
1 Afgeschermd 19-inch chassis, al, met gewone bovenkap en basisplaat; voorste handgrepen (RAL 7016), 19-inch beugel, voorpanelen (RAL 9006) 1
2 Sleuf aan voorzijde; IEEE-geleiderails, incl. ESD-klemmen (ESD-klemmen aan onderzijde gemonteerd), voor verticale montage (6 u, 160 mm diep) 21
3 Sleuf aan achterzijde; IEEE-geleiderails, incl. ESD-klemmen (ESD-klemmen aan onderzijde gemonteerd), voor verticale montage van I/O-kaarten aan achterzijde (6 u, 80 mm diep) 21
4 VME64x-backplane voor 6 u-kaarten + 1 u, 21 sleuven, met P0-connector 1
5 Voedingseenheid, open frame; ingang met groot bereik, 100 ... 240 VAC UITGANG 3,3 V/60 A, 5 V/120 A, 12 V/17 A, -12 V/17 A; GEMONTEERDE VENTILATOR 1
6 Ventilatormodule met snelheidsgeregelde radiale ventilator (500 m³/h = 295 cfm elk) voor ventilatie van planken; gemonteerd achter scharnierend voorpaneel (2 u) 2
7 Luchtfilter 1
9 Netvoedingsingang ( stekker IEC 320-C14), netfilter, netzekering 1
10 Displaymodule; netschakelaar, DC 1
11 Kabelboom om alle systeemcomponenten aan te sluiten 1
8 Fan control module (FCM) for fan monitoring/regulating (part no. 23207‐021) 1
12 AC mains input (IEC 320‐C14 plug), mains filter, mains fuse 1
13 Cable harness to connect all system components 1
Compatible Items Distributeurs in uw regio

Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:

Distributeur Hoeveelheid Datum op voorraad

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.