Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Varistar CP seismische kast voor zware belasting, Bellcore Zone 4, EMC, 2100H 600W 600D

Catalogusnr# 10630-048

Kast met IP 55- en EMC-conformiteit voor extreme seismische omgevingen getest volgens Bellcore zone 4 met een dynamisch draagvermogen van 500 kg. Er zijn aangepaste oplossingen met een hogere belasting beschikbaar. De kast wordt veel gebruikt in ICT-toepassingen in gebieden waar aardbevingen kunnen voorkomen, bouw- en scheepvaartfaciliteiten, luchthavens, spoorwegen en nog veel meer.

Andere afmetingen en versies kunnen worden geconfigureerd in de Online Configurator

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Bronnen Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Omschrijving Hoeveelheid
1 Gelast seismisch frame, zware belasting, St-profiel, RAL 7021, met verstevigingsbeugels 1
2 Seismische diepteleden 3
3 EMC, vlakke bovenkap, verzonken, St, afwerking gegalvaniseerd, buitenkant RAL 7021 1
4 Hijsogen 4
5 Voordeur, St, afwerking gegalvaniseerd, gepoedercoate RAL 7021, 180° scharnier, 4-punts vergrendeling, hendel 1
6 Achterpaneel, schroefvast, St, gegalvaniseerd, gepoedercoat RAL 7021 1
7 Zijpaneel, schroefvast, St, gegalvaniseerd, gepoedercoat RAL 7021 2
8 Basisplaat, eendelig, St, afwerking gegalvaniseerd 1
9 Seismisch gelaste sokkel, Plinth, 600 W RAL7021 1
10 19-inch paneel-/schuifmontage met EIA-perforatie, St, afwerking Alzn, aan voorzijde gemonteerd, in diepte instelbaar in stappen van 25 mm 4
11 GND/earthing kit, enclosed loose 1
Distributeurs in uw regio

Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:

Distributeur Hoeveelheid Datum op voorraad

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.