Edge-DC-48 VDC voedingseenheid
Edge-DC-48 VDC voedingseenheid
The nVent Edge-DC-48VDC Power Distribution Unit (DCDU) is designed to provide efficient, safe, and reliable power distribution for telecom and edge computing environments. This unit ensures optimal performance and protection for your critical infrastructure.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Hoge vermogenscapaciteit: Robuuste 250 A 48 VDC ingang
- Mogelijkheid voor blindflenzen: Ondersteunt geschakelde en gemeten DC-modules van 10 A tot 60 A
- Uitschakelalarm stroomonderbreker: Onmiddellijke melding voor verbeterde reactietijden
- Naleving van industriestandaarden: UL/CE-gecertificeerd
- Hot-swappable breekhamers met nauwkeurige meting: Voor energie, vermogen, stroom en spanning op zowel ingangs- als apparaatniveau
- Granulair beheer met Device Level Switching: Beheer van afzonderlijke apparaten voor optimale prestaties
- Controle van factureringsgraad: Identificatie van mogelijke systeemstoringen
- Slim waarschuwingssysteem: Informeert over overstroom, overspanning, onderspanning en andere drempelwaardeoverschrijdingen
- Controllerinterface: TCP- of IP-netwerkverbinding
- Lokaal beheer: Voorzien van drukknop op het frontpaneel om de uitvoer van de module in of uit te schakelen. LED-indicator voor paneelstatus geeft snel module-informatie door aan lokale gebruiker
Specificaties
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.