Die Cast voet
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Die Cast voet
De tip?omhoog voeten van aluminium gegoten materiaal maken montage op de bodemplaat van een behuizing mogelijk. Beschikbaar met of zonder kantelfunctie. Kleur RAL 9006 Wit Aluminium.
Details
Bronnen
Kenmerken
- De plaatsing van de behuizing wordt bevestigd door rubberen antislipinzetstukken
- Kan worden gebruikt in plaats van standaard voeten
- Draagvermogen: 50 kg per voet, max. gewicht 40 kg
- Montagegaten zijn aangebracht in de onderste afdekking van de behuizingen
Specificaties
Kleur
Zilver
Materiaal
Aluminium
Productserie
RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Producttype
Voet
Werkt met
Omkastingen
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.