12718003.jpg
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

ATCA-systeem 450/40 FC-serie, 14 sleuven, DC

De nVent SCHROFF ATCA 450/40 FC-serie is een serie AdvancedTCA-legplaten die koeling en voeding per sleuf bieden voor blades van 450 W. De backplane is gecontroleerd conform 40GBASE-KR4 voor 40 Gbit Ethernet. Er zijn legplaten met luchtstroom van onder naar boven en legplaten met luchtstroom van voor naar achter beschikbaar.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.